メカニカル部品技術窓口
導電性のモノマーキャスト素材のナイロン車輪。 【特長】 ・使用する車輪には「密閉型ラジアルベアリング」...
詳細を確認| 型番 | べアリング | 車輪径 mm | リム幅 mm | ボス幅 mm | 軸径 mm | 最大許容荷重 kg(N) | 自重 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD-50HWT | JBB | 50 | 15×2 | 36 | 8 | 300(2940) | 0.17 |
| MCD-65HWT | JBB | 65 | 17×2 | 40 | 10 | 400(3920) | 0.20 |
| MCD-75HWT | JBB | 75 | 18.5×2 | 43 | 10 | 500(4900) | 0.29 |
モノマーキャストナイロン素材を用いた車輪で素材性質を利用し、一般ナイロンよりも機械強度が高く、
多少の高温や冷間にも耐えられる性質があります。加工もし易い点に着目し、弊社では車輪素材として使用しています。
導電性のモノマーキャスト素材のナイロン車輪。
【特長】
・使用する車輪には「密閉型ラジアルベアリング」を採用し、グリス追加注入が不要。
・カラーバリエーションとして青/黒があり、使用する金具色に合わせる事が可能。
【用途】
・床面に摩擦痕を付けられない状況下の場合に使用。
・100度以上の高温になる場面での短時間の使用など。
・車輪径を抑えて荷重を持たせたい場合に使用。
・始動抵抗を極力軽くしたい場合に使用。

シシクアドクライス
MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用)(車輪)
モノマーキャスト素材のナイロン車輪。使用する車輪には『密閉型ラジアルベアリング』を採用し、グリス追加注入が不要。 カラーバリエーションとして青/黒があり、使用する金具色に合わせる事が可能。RoHS指令使用制限6物質は含有していない。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ交換用車輪
4.6通常価格(税別):508円~

ミスミ
キャスタ交換用車軸
5通常価格(税別):458円~

ハンマーキャスター
使用車輪 ウレタン車
4通常価格(税別):86円~

ナンシン
車輪NRBシリーズ
5通常価格(税別):1,906円~

ハンマーキャスター
使用車輪 ゴム車
4.7通常価格(税別):108円~

ナンシン
ゴム車輪CBCシリーズ
4.5通常価格(税別):2,066円~

ユーエイキャスター
車輪・ゴム車
4.4通常価格(税別):96円~

イノアック
中荷重用キャスター GR-W型 ゴム車輪付タイプ 車輪のみ
4.4通常価格(税別):939円~

ミスミ
キャスタ交換用車輪 ゴム材質車輪
0通常価格(税別):1,285円~