メカニカル部品技術窓口
導電性のモノマーキャスト素材のナイロン車輪。 【特長】 ・使用する車輪には「密閉型ラジアルベアリング」...
詳細を確認| 型番 | べアリング | 車輪径 mm | リム幅 mm | ボス幅 mm | 軸径 mm | 最大許容荷重 kg(N) | 自重 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD-50HWSU | SJBB | 50 | 32.5 | 35.5 | 8 | 300(2940) | 0.09 |
| MCD-65HWSU | SJBB | 65 | 36 | 39 | 10 | 400(3920) | 0.18 |
| MCD-75HWSU | SJBB | 75 | 39 | 42 | 10 | 500(4900) | 0.24 |
モノマーキャストナイロン素材を用いた車輪で素材性質を利用し、一般ナイロンよりも機械強度が高く、多少の高温や冷間にも耐えられる性質があります。加工もし易い点に着目し、弊社では車輪素材として使用しています。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,696円 ( 5,166円 ) | 5日目 |
7,497円 ( 8,247円 ) | 5日目 |
9,797円 ( 10,777円 ) | 5日目 |
導電性のモノマーキャスト素材のナイロン車輪。
【特長】
・使用する車輪には「密閉型ラジアルベアリング」を採用し、グリス追加注入が不要。
・カラーバリエーションとして青/黒があり、使用する金具色に合わせる事が可能。
【用途】
・床面に摩擦痕を付けられない状況下の場合に使用。
・100度以上の高温になる場面での短時間の使用など。
・車輪径を抑えて荷重を持たせたい場合に使用。
・始動抵抗を極力軽くしたい場合に使用。

シシクアドクライス
MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用)(車輪)
モノマーキャスト素材のナイロン車輪。使用する車輪には『密閉型ラジアルベアリング』を採用し、グリス追加注入が不要。<br>カラーバリエーションとして青/黒があり、使用する金具色に合わせる事が可能。RoHS指令使用制限6物質は含有していない。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ交換用車輪
4.6通常価格(税別):508円~

ユーエイキャスター
車輪・ゴム車
4.4通常価格(税別):96円~

ハンマーキャスター
使用車輪 ゴム車
4.7通常価格(税別):108円~

ハンマーキャスター
使用車輪 ウレタン車
4通常価格(税別):86円~

ミスミ
キャスタ交換用車軸
5通常価格(税別):458円~

ナンシン
ゴム車輪HRシリーズ
0通常価格(税別):931円~

ヨドノ
中荷重用ゴム車輪(SB型) ベアリング入り(耐油性、耐熱性もあります。)
0通常価格(税別):3,408円~

ユーエイキャスター
車輪・ナイロン車(交換用車輪)
5通常価格(税別):155円~

ナンシン
ゴム車輪VSシリーズ
4.7通常価格(税別):1,775円~