メカニカル部品技術窓口
モノマーキャスト素材のナイロン車輪。【特長】・使用する車輪には「ニードルベアリング」を採用。・カラーバ...
詳細を確認| 車輪径 mm | リム幅 mm | ボス幅 mm | 軸径 mm | 最大許容荷重 kg(N) | 自重 kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD-100SU | NBS | 100 | 29 | 42 | 10 | 150(1470) | 0.30 |
| MCD-125SU | NBS | 125 | 42 | 56 | 12 | 210(2050) | 0.68 |
| MCD-150SU | NBS | 150 | 42 | 56 | 12 | 250(2450) | 0.94 |
| MCD-200SU※ | 200 | 50 | 60 | 12 | 350(3430) | 1.87 |
適応温度:-40~+120度
硬度:(R)115-120
体積固有抵抗値:102~104Ω・cm(材料メーカー測定値で保証値ではない)
特性:耐薬品性・耐油性・耐摩耗性
モノマーキャストナイロン素材を用いた車輪で素材性質を利用し、一般ナイロンよりも機械強度が高く、多少の高温や冷間にも耐えられる性質があります。
加工もし易い点に着目し、弊社では車輪素材として使用しています。
モノマーキャスト素材のナイロン車輪。
【特長】
・使用する車輪には「ニードルベアリング」を採用。
・カラーバリエーションとして青/黒があり、使用する金具色に合わせる事が可能。
・耐薬品性・耐油性・耐摩耗性。
【用途】
・床面に摩擦痕を付けられない状況下の場合。
・100度以上の高温になる場面での短時間の使用など。
・車輪径を抑えて荷重を持たせたい場合。
・始動抵抗を極力軽くしたい場合。

シシクアドクライス
MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用)(車輪)
モノマーキャスト素材のナイロン車輪。使用する車輪には『密閉型ラジアルベアリング』を採用し、グリス追加注入が不要。<br>カラーバリエーションとして青/黒があり、使用する金具色に合わせる事が可能。RoHS指令使用制限6物質は含有していない。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ交換用車輪
4.6通常価格(税別):508円~

ミスミ
キャスタ交換用車軸
5通常価格(税別):458円~

ハンマーキャスター
使用車輪 ウレタン車
4通常価格(税別):86円~

ナンシン
車輪NRBシリーズ
5通常価格(税別):1,906円~

ハンマーキャスター
使用車輪 ゴム車
4.7通常価格(税別):108円~

ナンシン
ゴム車輪CBCシリーズ
4.5通常価格(税別):2,066円~

ユーエイキャスター
車輪・ゴム車
4.4通常価格(税別):96円~

イノアック
中荷重用キャスター GR-W型 ゴム車輪付タイプ 車輪のみ
4.4通常価格(税別):939円~

ミスミ
キャスタ交換用車輪 ゴム材質車輪
0通常価格(税別):1,285円~