17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • 穴径(φ)

    ~mm
  • 車幅【双輪タイプ】×2(mm)

    ~mm
  • ボス幅(mm)

    ~mm
  • 最大許容荷重(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

MC モノマーキャスティングナイロン(ステンレス低床双輪用)

通常単価(税別)
3,9576,485
税込単価
4,3537,134
通常出荷日:7日目

モノマーキャスト素材のナイロン車輪。 【特長】 ・使用する車輪には『密閉型ラジアルベアリング』を採用し...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

MC-50HWTSU

MC-50HWTSU

MC-65HWTSU

MC-65HWTSU

MC-75HWTSU

MC-75HWTSU

  • タイヤ/モノマーキャスティングナイロン
  • ベアリング/ ステンレスラジアルボールベアリング
  • 適応温度/-40~+120度(短時間~+150度)
  • 硬度/(R)115-120
  • 特性/耐薬品性・耐油性・耐摩耗性
  • ステンレス低床双輪用

規格表

型番べアリング車輪径リム幅ボス幅軸径最大許容荷重自重
mmmmmmmmkg(N)kg
MC-50HWTSUJBB5015×2368300(2940)0.10
MC-65HWTSUJBB6517×24010400(3920)0.19
MC-75HWTSUJBB7518.5×24310500(4900)0.29

開発秘話

 

モノマーキャストナイロン素材を用いた車輪で素材性質を利用し、一般ナイロンよりも機械強度が高く、多少の高温や冷間にも耐えられる性質があります。
加工もし易い点に着目し、弊社では車輪素材として使用しています。

型番リスト

表示件数

車輪径

(mm)

穴径

(φ)

車幅【双輪タイプ】×2

(mm)

ボス幅

(mm)

最大許容荷重

(N)

最小発注数量
50
8
15
36
2940
1個
65
10
17
40
3920
1個
75
10
18.5
43
4900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,957
( 4,353 )
7日目
5,811
( 6,392 )
7日目
6,485
( 7,134 )
7日目

詳細情報

基本情報

モノマーキャスト素材のナイロン車輪。
【特長】
・使用する車輪には『密閉型ラジアルベアリング』を採用し、グリス追加注入が不要。
【用途】
・床面に摩擦痕を付けられない状況下の場合。
・100度以上の高温になる場面での短時間の使用など。
・車輪径を抑えて荷重を持たせたい場合。
・始動抵抗を極力軽くしたい場合。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MC モノマーキャスティングナイロン(ステンレス低床双輪用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MC モノマーキャスティングナイロン(ステンレス低床双輪用)
MC モノマーキャスティングナイロン(低床双輪用)
MC モノマーキャスティングナイロン(ステンレス低床重荷重用)
MC モノマーキャスティングナイロン(ステンレス用)
MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用)(車輪)
MCD 導電性MCナイロン(低床双輪用)
メーカーシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライス
通常価格3,957-3,066 -3,053 -3,674 -1,379 -4,433 -
通常出荷日7日目7日目5日目5日目在庫品1日目〜5日目〜
車輪タイプ一体型一体型一体型一体型一体型一体型
車輪材質モノマーキャスティングナイロン(ブルー)モノマーキャスティングナイロン(ブルー)モノマーキャスティングナイロン(ブルー)モノマーキャスティングナイロン(ブルー)モノマーキャスティングナイロン(ブルー)導電性MCナイロン(ブラック)
軸受有り有り有り有り有り有り
ベアリング詳細ステンレスラジアルボールベアリングラジアルボールベアリングステンレスラジアルボールベアリングステンレスニードルベアリングラジアルボールベアリングラジアルボールベアリング
車輪タイプ双輪双輪単輪単輪単輪双輪
よく一緒に購入される商品

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング