メカニカル部品技術窓口
モノマーキャスト素材のナイロン車輪。 【特長】 ・使用する車輪には「密閉型ラジアルベアリング」を採用し...
詳細を確認
MC-50HWSU

MC-65HWSU

MC-75HWSU
タイヤ:モノマーキャスティングナイロン
ベアリング: ステンレスラジアルボールベアリング
適温温度:-40~+120度(短時間~+150度)
硬度:(R)115-120
特性:耐薬品性、耐油性、耐摩擦性
| 型番 | べアリング | 車輪径 mm | リム幅 mm | ボス幅 mm | 軸径 mm | 最大許容荷重 kg(N) | 自重 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC-50HWSU | SJBB | 50 | 32.5 | 35.5 | 8 | 300(2940) | 0.09 |
| MC-65HWSU | SJBB | 65 | 36 | 39 | 10 | 400(3920) | 0.18 |
| MC-75HWSU | SJBB | 75 | 39 | 42 | 10 | 500(4900) | 0.23 |
モノマーキャストナイロン素材を用いた車輪で素材性質を利用し、一般ナイロンよりも機械強度が高く、多少の高温や冷間にも耐えられる性質があります。
加工もし易い点に着目し、弊社では車輪素材として使用しています。
モノマーキャスト素材のナイロン車輪。
【特長】
・使用する車輪には「密閉型ラジアルベアリング」を採用し、グリス追加注入が不要。
・カラーバリエーションとして青、黒があり、使用する金具色に合わせる事が可能。
【用途】
・床面に摩擦痕を付けられない状況下の場合。
・100度以上の高温になる場面での短時間の使用など。
・車輪径を抑えて荷重を持たせたい場合。
・始動抵抗を極力軽くしたい場合。

シシクアドクライス
MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用)(車輪)
モノマーキャスト素材のナイロン車輪。使用する車輪には『密閉型ラジアルベアリング』を採用し、グリス追加注入が不要。<br>カラーバリエーションとして青/黒があり、使用する金具色に合わせる事が可能。RoHS指令使用制限6物質は含有していない。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ交換用車輪
4.6通常価格(税別):508円~

ミスミ
キャスタ交換用車軸
5通常価格(税別):458円~

ハンマーキャスター
使用車輪 ウレタン車
4通常価格(税別):86円~

ハンマーキャスター
使用車輪 ゴム車
4.7通常価格(税別):108円~

ナンシン
車輪NRBシリーズ
5通常価格(税別):1,906円~

ナンシン
ゴム車輪CBCシリーズ
4.5通常価格(税別):2,066円~

岐阜産研工業(ウカイ)
中荷重用 SUI型鋼板製ウレタンゴム車輪
4.5通常価格(税別):1,018円~

イノアック
中荷重用キャスター GR-W型 ゴム車輪付タイプ 車輪のみ
4.4通常価格(税別):939円~

ミスミ
キャスタ交換用車輪 ゴム材質車輪
0通常価格(税別):1,285円~