メカニカル部品技術窓口
モノマーキャスト素材のナイロン車輪。【特長】・使用する車輪には「密閉型ラジアルベアリング」を採用し、グ...
詳細を確認
MC-75VB

MC-100VB

MC-130VB

MC-150VB

MC-200VB

MC-250VB

MC-300VB
| 車輪径 mm | リム幅 mm | ボス幅 mm | 軸径 mm | タイヤ素材厚 mm | 最大許容荷重 kg(N) | 自重 kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC-75VB | JBB | 75 | 32 | 35 | 10 | - | 120(1170) | 0.19 |
| MC-100VB | JBB | 100 | 35 | 42 | 12 | - | 180(1760) | 0.36 |
| MC-130VB | JBB | 130 | 42 | 52 | 20 | - | 250(2450) | 0.74 |
| MC-150VB | JBB | 150 | 45 | 55 | 20 | - | 300(2940) | 1.06 |
| MC-200VB | JBB | 200 | 45 | 55 | 20 | - | 400(3920) | 1.88 |
| MC-250VB | JBB | 250 | 50 | 64 | 25 | - | 500(4900) | 3.43 |
| MC-300VB | JBB | 300 | 50 | 70 | 25 | - | 550(5390) | 4.50 |
モノマーキャストナイロン素材を用いた車輪で素材性質を利用し、一般ナイロンよりも機械強度が高く、多少の高温や冷間にも耐えられる性質があります。
加工もし易い点に着目し、弊社では車輪素材として使用しています。
モノマーキャスト素材のナイロン車輪。
【特長】
・使用する車輪には「密閉型ラジアルベアリング」を採用し、グリス追加注入が不要。
・耐薬品性・耐油性・耐摩耗性。
【用途】
・床面に摩擦痕を付けられない状況下の場合。
・100度以上の高温になる場面での短時間の使用など。
・車輪径を抑えて荷重を持たせたい場合。
・始動抵抗を極力軽くしたい場合。

シシクアドクライス
MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用)(車輪)
モノマーキャスト素材のナイロン車輪。使用する車輪には『密閉型ラジアルベアリング』を採用し、グリス追加注入が不要。<br>カラーバリエーションとして青/黒があり、使用する金具色に合わせる事が可能。RoHS指令使用制限6物質は含有していない。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ交換用車輪
4.6通常価格(税別):508円~

ハンマーキャスター
使用車輪 ウレタン車
4通常価格(税別):86円~

ミスミ
キャスタ交換用車軸
5通常価格(税別):458円~

ハンマーキャスター
使用車輪 ゴム車
4.7通常価格(税別):108円~

ハンマーキャスター
使用車輪 ナイロン車
4通常価格(税別):39円~

ミスミ
キャスタ交換用車輪 ゴム材質車輪
0通常価格(税別):1,285円~

ナンシン
ゴム車輪RMシリーズ
5通常価格(税別):140円~

ナンシン
車輪NRBシリーズ
5通常価格(税別):1,906円~

ユーエイキャスター
車輪・ナイロン車(交換用車輪)
5通常価格(税別):155円~