17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • 穴径(φ)

    ~mm
  • 車幅(mm)

    ~mm
  • ボス幅(mm)

    ~mm
  • 最大許容荷重(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内

UW ウレタン(車輪)

通常単価(税別)
1,49713,297特別価格
税込単価
1,64714,627特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

独自開発ボックススタイル構造により高強度を実現した一般汎用ウレタン車輪。【特長】・独自開発の『ボックス...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • 材質
    タイヤ:ウレタンUR
    芯:スチールSPHC-P
  • ベアリング:[CB]プレスベアリング
  • 適応温度:-30~+80℃
  • 硬度:HS(A)90-92
UW ウレタン(車輪):関連画像

UW-75

UW ウレタン(車輪):関連画像

UW-100

UW ウレタン(車輪):関連画像

UW-150

UW ウレタン(車輪):関連画像

UW-300

規格表

型番車輪径
mm
リム幅
mm
ボス幅
mm
軸径
mm
タイヤ素材厚
mm
最大許容荷重
kg(N)
自重
kg
UW-757532351010.0120(1,170)0.25
UW-10010035421211.0180(1,760)0.41
UW-13013042522013.5250(2,450)0.84
UW-15015045552013.0300(2,940)1.11
UW-20020045552014.0400(3,920)1.99
UW-25025045642515.0500(4,900)2.98
UW-30030050702525.0550(5,390)4.18

開発秘話

 

70年以上前、元々小さな鉄工所でゴムメーカー向けに車輪用の『芯部分』を製造していたシンクアドクライス社のスタートですが、その事がキッカケでどの様な芯が強いのか?重量に耐えうる形状は何なのか?と言う開発が進み、現在はシンクアドクライス社の特許でもある『ボックススタイル』が生まれました。他メーカーとの比較試験では驚くほどの高強度を実現しています。詳細はシンクアドクライス社カタログ及びH/Pに例の記載があります。

型番リスト

表示件数

車輪径

(mm)

穴径

(φ)

車幅

(mm)

ボス幅

(mm)

最大許容荷重

(N)

最小発注数量
75
10
32
35
1170
1個
100
12
35
42
1760
1個
130
20
42
52
2450
1個
150
20
45
55
2940
1個
200
20
45
55
3920
1個
250
25
45
64
4900
1個
300
25
50
70
5390
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,497
( 1,647 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,897
( 2,087 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,013
( 3,314 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,916
( 4,308 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,697
( 7,367 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,778
( 10,756 )
8日目
13,2978,643
( 9,507 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

独自開発ボックススタイル構造により高強度を実現した一般汎用ウレタン車輪。
【特長】
・独自開発の『ボックススタイル』を車輪部分に採用。
・他メーカーより強度が高く破壊の危険性が少ない。
・肉厚が厚いウレタン車輪。
・積載する製品や台車の大きさによって直径75~300mmまで選択が可能。
・耐衝撃性・耐油性。
【用途】
・汎用台車から高荷重台車まで幅広く使用が可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UW ウレタン(車輪)のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
門型用タイヤ
4
満足度:4.0
回転やローラーは満足のいく状態です。シャフトを通した時の感じだと、内径はやや緩めかと思いますが、ガタが出るほどではないの...もっと読む
0人が参考にしています。
社内用台車に使用しています
3
満足度:3.0
社内用に鉄で架台を作った台車の車輪用としてこの商品を使用しています。このメーカーの紙カタログを持っていたので、良さそうな...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q現在使用している台車の車輪を交換したいが選定できない。
A
車輪の径・材質が何なのか?車軸の径はどの位の物なのか?を把握する事で選定が行なえます。仮に不明な場合は弊社へ連絡頂く事で対応もしております。
Q床に摩擦痕など痕が付かない車輪は無いか?
A
ウレタン車輪が適切かと思いますが、使用環境によっては食品衛生上の場面では抗菌ウレタンを、クリーンルーム等埃を嫌う場面では静電性ウレタンをご用意しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UW ウレタン(車輪)
U ウレタン(低床重荷重用)
WUW 抗菌ホワイトウレタン
EUW 制電性ウレタン
SWUW 抗菌ホワイトウレタン(ステンレス用)
SEUW 制電性ウレタン(ステンレス用)
メーカーシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライス
通常価格1,497-2,648 -2,102 -2,882 -5,006 -4,906 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜7日目5日目〜
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール
車輪材質ウレタン(UR)ウレタン(UR)抗菌ホワイトウレタン制電性ウレタン抗菌ホワイトウレタン制電性ウレタン
軸受有り有り有り有り有り有り
スチールSPHC-PアルミA2017BD-TスチールSPHC-PスチールSPHC-Pステンレス304ステンレス304
ベアリング詳細ラジアルボールベアリングラジアルボールベアリングラジアルボールベアリングラジアルボールベアリングステンレスニードルベアリングステンレスニードルベアリング

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング