17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • 穴径(φ)

    ~mm
  • 車幅(mm)

    ~mm
  • ボス幅(mm)

    ~mm
  • 最大許容荷重(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 9日以内

U ウレタン(低床重荷重用)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • 材質
    タイヤ:ウレタンUR
    芯:アルミA2017BD-T
  • べアリング:[JBB]ラジアルボールベアリング
  • 適応温度:-30℃~+80℃
  • 硬度:HS(A)90-92
  • 低床重荷重用
U ウレタン(低床重荷重用) 外観図1

U-50HW

U ウレタン(低床重荷重用) 外観図2

U-65HW

U ウレタン(低床重荷重用) 外観図3

U-75HW

規格表

型番車輪径
mm
リム幅
mm
ボス幅
mm
軸径
mm
タイヤ素材厚
mm
最大許容荷重
kg(N)
自重
kg
U-35HW35273064.5100(980)0.10
U-50HW5032.535.586.0240(2,350)0.13
U-65HW653639106.5320(3,130)0.25
U-75HW753942107.5400(3,920)0.36

型番リスト

表示件数

車輪径

(mm)

穴径

(φ)

車幅

(mm)

ボス幅

(mm)

最大許容荷重

(N)

最小発注数量
35
6
27
30
980
1個
50
8
32.5
35.5
2350
1個
65
10
36
39
3130
1個
75
10
39
42
3920
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,648
( 2,913 )
5日目
3,195
( 3,515 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,676
( 4,044 )
5日目
4,393
( 4,832 )
9日目

詳細情報

基本情報

ウレタンUR(低床重荷重用)。
【特長】
・耐衝撃性・耐油性。
【用途】
・レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機械など。
・製品重量が相当重い事から設置時に高さに制限のある製品。
・重量用低床台車など。

商品担当おすすめ

  • UW ウレタン(車輪) 画像

    シシクアドクライス

    UW ウレタン(車輪)

    独自開発ボックススタイル構造により高強度を実現した一般汎用ウレタン車輪。他メーカーより強度が高く破壊の危険性が少ない。積載する製品や台車の大きさによって直径75~300mmまで選択が可能。

  • SWUW 抗菌ホワイトウレタン(ステンレス用) 画像

    シシクアドクライス

    SWUW 抗菌ホワイトウレタン(ステンレス用)

    抗菌性の高いステンレス車輪です、食品工場で使われています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

U ウレタン(低床重荷重用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
U ウレタン(低床重荷重用)
UW ウレタン(車輪)
WUW 抗菌ホワイトウレタン
EUW 制電性ウレタン
SWUW 抗菌ホワイトウレタン(ステンレス用)
SEUW 制電性ウレタン(ステンレス用)
メーカーシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライス
通常価格2,648-1,497 -2,102 -2,882 -5,006 -4,906 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜7日目5日目〜
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール
車輪材質ウレタン(UR)ウレタン(UR)抗菌ホワイトウレタン制電性ウレタン抗菌ホワイトウレタン制電性ウレタン
軸受有り有り有り有り有り有り
アルミA2017BD-TスチールSPHC-PスチールSPHC-PスチールSPHC-Pステンレス304ステンレス304
ベアリング詳細ラジアルボールベアリングラジアルボールベアリングラジアルボールベアリングラジアルボールベアリングステンレスニードルベアリングステンレスニードルベアリング

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング