17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

SUWウレタン(ステンレス用)

通常単価(税別)
4,1147,488
税込単価
4,5258,237
通常出荷日:7日目

ウレタンUR車輪(SUS用)。【特長】・耐衝撃性・耐油性・耐酸性に優れる。【用途】・食品を扱う工場や衛...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

特長

SUW-75

SUW-75

SUW-100

SUW-100

SUW-125

SUW-125

SUW-150

SUW-150

製品仕様

SUW-75
適温温度:-15~+80度
硬度:(HS)90~92
特性:耐薬品性、耐油性、耐摩擦性

SUW-(100,125,150)
適温温度:-30~+80度
硬度:(HS)90~92
特性:耐薬品性、耐油性、耐摩擦性
タイヤ素材厚(SUW-100/125/150):10.0/11.5/12.0

寸法

 車輪径
mm
リム幅
mm
ボス幅
mm
軸径
mm
タイヤ素材厚
mm
最大許容荷重
kg(N)
自重
kg
SUW-75 7525318-70(680)0.11
SUW-100NBS10035421010.0150(1470)0.34
SUW-125NBS12542561211.5210(2050)0.67
SUW-150NBS15045561212.0250(2450)0.90
  • ※ SUW-75はナイロンブッシュ入(ベアリングなし)

開発秘話

 

ステンレスキャスタと言うと製品の全てがステンレス製で出来ていると思われがちですが実はそうではない製品もあります。
見える所は全てステンレスなのに内部構造はただの鉄と言う物も多いです。
弊社はソコに拘りを持ち、完全オールステンレスのキャスタになっています。
車輪種類においても帯電防止のウレタンや抗菌素材のウレタン、MCナイロンや一般ゴムなど各種揃っています。

型番リスト

表示件数

車輪径

(mm)

穴径

(φ)

車幅

(mm)

ボス幅

(mm)

軸受

ベアリング詳細

最大許容荷重

(N)

最小発注数量
100
10
35
42
有り
ステンレスニードルベアリング
1470
1個
125
12
42
56
有り
ステンレスニードルベアリング
2050
1個
150
12
45
56
有り
ステンレスニードルベアリング
2450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,114
( 4,525 )
7日目
7,488
( 8,237 )
7日目
6,794
( 7,473 )
7日目

詳細情報

基本情報

ウレタンUR車輪(SUS用)。
【特長】
・耐衝撃性・耐油性・耐酸性に優れる。
【用途】
・食品を扱う工場や衛生面に関して徹底した管理がなされた使用環境での利用。
・クリーンルーム等の埃や静電気など重要度の高い環境下での使用。
・屋外に放置されるケースが多いために錆びにくい製品をお求めの方など。

商品担当おすすめ

  • UW ウレタン(車輪) 画像

    シシクアドクライス

    UW ウレタン(車輪)

    独自開発ボックススタイル構造により高強度を実現した一般汎用ウレタン車輪。他メーカーより強度が高く破壊の危険性が少ない。積載する製品や台車の大きさによって直径75~300mmまで選択が可能。

  • SWUW 抗菌ホワイトウレタン(ステンレス用) 画像

    シシクアドクライス

    SWUW 抗菌ホワイトウレタン(ステンレス用)

    抗菌性の高いステンレス車輪です、食品工場で使われています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUWウレタン(ステンレス用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUWウレタン(ステンレス用)
SWUW 抗菌ホワイトウレタン(ステンレス用)
SEUW 制電性ウレタン(ステンレス用)
SW ゴム(ステンレス用)
UW ウレタン(車輪)
U ウレタン(低床重荷重用)
メーカーシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライス
通常価格4,114-5,006 -4,906 -3,621 -1,497 -2,648 -
通常出荷日7日目7日目5日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール
車輪材質ウレタン(UR)抗菌ホワイトウレタン制電性ウレタンゴム(SBR)ウレタン(UR)ウレタン(UR)
ステンレス304ステンレス304ステンレス304ステンレス304スチールSPHC-PアルミA2017BD-T
車輪タイプ単輪単輪単輪単輪単輪単輪
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング