17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • 穴径(φ)

    ~mm
  • 車幅(mm)

    ~mm
  • ボス幅(mm)

    ~mm
  • 最大許容荷重(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 8日以内
    • 9日以内

SEUW 制電性ウレタン(ステンレス用)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

SEUW-100

SEUW-100

SEUW-125

SEUW-125

SEUW-150

SEUW-150

  • タイヤ:制電性ウレタン
  • 芯:ステンレス304
  • ベアリング: ステンレスニードルベアリング
  • 適応温度/-30~+80度
  • 硬度/(HS)85-88
  • 体積固有抵抗値/106~108Ω・cm
  • 特性/静電気対策・耐油性・床面保護
  • ※ 体積固有抵抗値は材料メーカー測定値で保障値ではありません。

規格表

型番べアリンググ車輪径
mm
リム幅
mm
ボス幅
mm
軸径
mm
タイヤ素材厚
mm
最大許容荷重
kg(N)
自重
kg
SEUW-100NBS10035421010.0150(1470)0.34
SEUW-125NBS12542561211.5210(2050)0.67
SEUW-150NBS15045561212.0250(2450)0.90

開発秘話

 

ステンレスキャスタと言うと製品の全てがステンレス製で出来ていると思われがちですが実はそうではない製品もあります。
見える所は全てステンレスなのに内部構造はただの鉄と言う物も多いです。
弊社はソコに拘りを持ち、完全オールステンレスのキャスタになっています。
車輪種類においても帯電防止のウレタンや抗菌素材のウレタン、MCナイロンや一般ゴムなど各種揃っています。

型番リスト

表示件数

車輪径

(mm)

穴径

(φ)

車幅

(mm)

ボス幅

(mm)

最大許容荷重

(N)

最小発注数量
100
10
35
42
1470
1個
125
12
42
56
2050
1個
150
12
45
56
2450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,906
( 5,397 )
8日目
7,684
( 8,452 )
5日目
8,296
( 9,126 )
9日目

詳細情報

基本情報

静電気対策・耐油性・床面保護用ウレタン車輪(SUS用)。
【特長】
・体積固有抵抗値10の6乗~10の8乗オームcm。
【用途】
・食品を扱う工場や衛生面に関して徹底した管理がなされた使用環境での利用。
・クリーンルーム等の埃や静電気など重要度の高い環境下での使用。
・屋外に放置されるケースが多いために錆びにくい製品を求める人に。

商品担当おすすめ

  • UW ウレタン(車輪) 画像

    シシクアドクライス

    UW ウレタン(車輪)

    独自開発ボックススタイル構造により高強度を実現した一般汎用ウレタン車輪。他メーカーより強度が高く破壊の危険性が少ない。積載する製品や台車の大きさによって直径75~300mmまで選択が可能。

  • SWUW 抗菌ホワイトウレタン(ステンレス用) 画像

    シシクアドクライス

    SWUW 抗菌ホワイトウレタン(ステンレス用)

    抗菌性の高いステンレス車輪です、食品工場で使われています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEUW 制電性ウレタン(ステンレス用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEUW 制電性ウレタン(ステンレス用)
EUW 制電性ウレタン
SWUW 抗菌ホワイトウレタン(ステンレス用)
SW ゴム(ステンレス用)
TRAW 高耐久性ゴム
UW ウレタン(車輪)
メーカーシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライス
通常価格4,906-2,882 -5,006 -3,621 -13,6771,497 -
通常出荷日5日目〜在庫品1日目〜7日目5日目5日目在庫品1日目〜
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール
車輪材質制電性ウレタン制電性ウレタン抗菌ホワイトウレタンゴム(SBR)高耐久性ゴムウレタン(UR)
軸受有り有り有り有り有り有り
ステンレス304スチールSPHC-Pステンレス304ステンレス304アルミスチールSPHC-P
ベアリング詳細ステンレスニードルベアリングラジアルボールベアリングステンレスニードルベアリングステンレスニードルベアリングラジアルボールベアリングラジアルボールベアリング

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング