17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • 穴径(φ)

    ~mm
  • 車幅(mm)

    ~mm
  • ボス幅(mm)

    ~mm
  • 最大許容荷重(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 11日以内

EUW 制電性ウレタン

通常単価(税別)
2,8827,698
税込単価
3,1708,468
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

独自開発ボックススタイル構造により高強度を実現した一般汎用ウレタン車輪。【特長】・独自開発のボックスス...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

特長

EUW-75

EUW-75

EUW-100

EUW-100

EUW-130

EUW-130

EUW-150

EUW-150

EUW-200

EUW-200

  • 適応温度/-30~+80度
  • 硬度/(HS)85-88
  • 体積固有抵抗値/10^6~10^8Ω・cm
  • 特性/静電気対策、耐衝撃性、耐油性、床面保護

寸法

軸径

軸径

  • EUW-75(10mm)
  • EUW-100(12mm)
  • EUW-130(20mm)
  • EUW-150(20mm)
  • EUW-200(20mm)
タイヤ素材厚

タイヤ素材厚

  • EUW-75(10.0mm)
  • EUW-100(11.0mm)
  • EUW-130(13.5mm)
  • EUW-150(13.0mm)
  • EUW-200(14.0mm)
自重

自重

  • EUW-75(0.25kg)
  • EUW-100(0.41kg)
  • EUW-130(0.85kg)
  • EUW-150(1.10kg)
  • EUW-200(2.05kg)

開発秘話

 

70年以上前、元々小さな鉄工所でゴムメーカー向けに車輪用の『芯部分』を製造していた我社のスタートですが、その事がキッカケでどの様な芯が強いのか?
重量に耐えうる形状は何なのか?と言う開発が進み、現在は弊社の特許でもある『ボックススタイル』が生まれました。
他メーカーとの比較試験では驚くほどの高強度を実現しています。詳細は弊社カタログ及びH/Pに例の記載があります。

型番リスト

表示件数

車輪径

(mm)

穴径

(φ)

車幅

(mm)

ボス幅

(mm)

最大許容荷重

(N)

最小発注数量
75
10
32
35
1170
1個
100
12
35
42
1760
1個
130
20
42
52
2450
1個
150
20
45
55
2940
1個
200
20
45
55
3920
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,882
( 3,170 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,743
( 4,117 )
5日目
4,851
( 5,336 )
5日目
5,728
( 6,301 )
11日目
7,698
( 8,468 )
5日目

詳細情報

基本情報

独自開発ボックススタイル構造により高強度を実現した一般汎用ウレタン車輪。
【特長】
・独自開発のボックススタイルを車輪部分に採用し、他メーカーより強度が高く破壊の危険性が少ない。
・静電気対策・耐衝撃性・耐油性・床面保護。
【用途】
・汎用台車から高荷重台車まで幅広く使用が可能。
・積載する製品や台車の大きさによって75~300Φ(直径300mm)まで選択が可能。

商品担当おすすめ

  • UW ウレタン(車輪) 画像

    シシクアドクライス

    UW ウレタン(車輪)

    独自開発ボックススタイル構造により高強度を実現した一般汎用ウレタン車輪。他メーカーより強度が高く破壊の危険性が少ない。積載する製品や台車の大きさによって直径75~300mmまで選択が可能。

  • SWUW 抗菌ホワイトウレタン(ステンレス用) 画像

    シシクアドクライス

    SWUW 抗菌ホワイトウレタン(ステンレス用)

    抗菌性の高いステンレス車輪です、食品工場で使われています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EUW 制電性ウレタンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EUW 制電性ウレタン
SEUW 制電性ウレタン(ステンレス用)
TRAW 高耐久性ゴム
UW ウレタン(車輪)
U ウレタン(低床重荷重用)
WUW 抗菌ホワイトウレタン
メーカーシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライス
通常価格2,882-4,906 -13,6771,497 -2,648 -2,102 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール
車輪材質制電性ウレタン制電性ウレタン高耐久性ゴムウレタン(UR)ウレタン(UR)抗菌ホワイトウレタン
軸受有り有り有り有り有り有り
スチールSPHC-Pステンレス304アルミスチールSPHC-PアルミA2017BD-TスチールSPHC-P
ベアリング詳細ラジアルボールベアリングステンレスニードルベアリングラジアルボールベアリングラジアルボールベアリングラジアルボールベアリングラジアルボールベアリング
よく一緒に購入される商品

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング