17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • 車幅(mm)

    ~mm
  • ボス幅(mm)

    ~mm
  • 最大許容荷重(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

VPAK ゴム(緩衝用)(Blickle/ブリックレ)

通常単価(税別)
1,6281,913
税込単価
1,7912,104
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ゴムSBR(緩衝用)(Blickle/ブリックレ)。【特長】・高弾性、静音、床面保護、ラジアルボールベ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

VPA K ゴム (緩衝TSキャスタ用)

 車輪径リム幅ボス幅軸径タイヤ素材厚最大許容荷重自重
mmmmmmmmmmkg(N)kg
VPA-50KJBB501822.5612.040(390)0.07
VPA-75KJBB752530615.560(580)0.15
VPA-100KJBB1002530618.090(880)0.22

特長

  • 適応温度: -20~+60度
  • 硬度: (HS) 76-84
  • 特性: 高弾性・静音・床面保護

型番リスト

表示件数

車輪径

(mm)

車幅

(mm)

ボス幅

(mm)

最大許容荷重

(N)

最小発注数量
50
18
22.5
390
1個
75
25
30
580
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,628
( 1,791 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,913
( 2,104 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ゴムSBR(緩衝用)(Blickle/ブリックレ)。
【特長】
・高弾性、静音、床面保護、ラジアルボールベアリング入り。
【用途】
・各種家具や装飾用什器などに使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 緩衝スプリングキャスターI-A センターコイルタイプ SAJ SAJB 画像

    シシクアドクライス

    緩衝スプリングキャスターI-A センターコイルタイプ SAJ SAJB

    コイルバネを内蔵し衝撃を緩和するキャスター。コイルスプリングには軽い~重いの数種類のバリエーションがあり選択が可能。万一の破損時にもバネが飛び出たりする事も無く、搬送物及び人的な被害を回避可能。

  • 緩衝スプリングキャスターI-A センターコイルタイプ 固定 SAKシリーズ 画像

    シシクアドクライス

    緩衝スプリングキャスターI-A センターコイルタイプ 固定 SAKシリーズ

    コイルバネを内蔵し衝撃を緩和するキャスタ。コイルスプリングには軽い~重いの数種類のバリエーションがあり選択が可能。コイルスプリングをキャスタ金具内部に設けている。破損時にもバネが飛び出たりする事も無く、搬送物及び人的な被害を回避。

  • 緩衝スプリングキャスターV TS6シリーズ 画像

    シシクアドクライス

    緩衝スプリングキャスターV TS6シリーズ

    キャスター金具部そのものがバネ作用を持った緩衝キャスター。キャスター金具そのものがスプリング効果を持ち、デザイン性に富んだ製品。IF機械デザイン賞にて金賞受賞、グッドデザイン賞受賞。取付方法についても一般的なプレートからねじ込み・差込など多種。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VPAK ゴム(緩衝用)(Blickle/ブリックレ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VPAK ゴム(緩衝用)(Blickle/ブリックレ)
PW ゴム
TRAW 高耐久性ゴム
AI 空気入り(グレー)
SPM セミニューマチック(車輪)
SW ゴム(ステンレス用)
メーカーシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライス
通常価格1,628-1,850 -13,6775,0117,155 -3,621 -
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール
車輪材質ゴム(SBR)ゴム(SBR)高耐久性ゴムゴム(SBR)天然ゴムゴム(SBR)
穴径(φ)612202020-
軸受有り有り有り有り有り有り
ナイロンプラスチックアルミスチールSPHC-Pアルミダイカストステンレス304
よく一緒に購入される商品

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング