17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • 穴径(φ)

    ~mm
  • 車幅(mm)

    ~mm
  • ボス幅(mm)

    ~mm
  • 最大許容荷重(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

SW ゴム(ステンレス用)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

特長

SW-75

SW-75

  • 適応温度/-40~+80度
  • 硬度/(HS)70-75
  • 特性/耐摩耗性、高弾性
  • ステンレス用
  • ナイロンブッシュ入り(ベアリングなし)
SW-100

SW-100

SW-125

SW-125

SW-150

SW-150

寸法

軸径

軸径

  • SW-75(8mm)
  • SW-100(10mm)
  • SW-125(12mm)
  • SW-150(12mm)
タイヤ素材厚

タイヤ素材厚

  • SW-100(10.0mm)
  • SW-125(11.5mm)
  • SW-150(12.0mm)
自重

自重

  • SW-75(0.15kg)
  • SW-100(0.32kg)
  • SW-125(0.63kg)
  • SW-150(0.84kg)

開発秘話

 

ステンレスキャスタと言うと製品の全てがステンレス製で出来ていると思われがちですが実はそうではない製品もあります。
見える所は全てステンレスなのに内部構造はただの鉄と言う物も多いです。
弊社はソコに拘りを持ち、完全オールステンレスのキャスタになっています。
車輪種類においても帯電防止のウレタンや抗菌素材のウレタン、MCナイロンや一般ゴムなど各種揃っています。

型番リスト

表示件数

車輪径

(mm)

穴径

(φ)

車幅

(mm)

ボス幅

(mm)

最大許容荷重

(N)

最小発注数量
100
10
35
42
1470
1個
125
12
42
56
2050
1個
150
12
45
56
2450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,621
( 3,983 )
5日目
4,597
( 5,057 )
5日目
4,997
( 5,497 )
5日目

詳細情報

基本情報

ゴムSBR車輪(SUS用)。
【特長】
・耐磨耗性・高弾性。
【用途】
・食品を扱う工場や衛生面に関して徹底した管理がなされた使用環境での利用。
・クリーンルーム等の埃や静電気など重要度の高い環境下での使用。
・屋外に放置されるケースが多いために錆びにくい製品を求める人に。

商品担当おすすめ

  • ゴムホイール W 画像

    シシクアドクライス

    ゴムホイール W

    独自開発ボックススタイル構造により高強度を実現した一般汎用ゴム車輪。

  • LW ジエンゴム 画像

    シシクアドクライス

    LW ジエンゴム

    始動抵抗が低く非常にスムーズな赤色のゴム車輪です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SW ゴム(ステンレス用)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
台車の性能アップに使用しています
4
満足度:4.0
異物混入を嫌う製品の搬送に使っている台車のウレタン製の車輪が割れてきていたので、その交換に使用しています。ウレタン製では...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SW ゴム(ステンレス用)
SWUW 抗菌ホワイトウレタン(ステンレス用)
SEUW 制電性ウレタン(ステンレス用)
PW ゴム
VPAK ゴム(緩衝用)(Blickle/ブリックレ)
TRAW 高耐久性ゴム
メーカーシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライス
通常価格3,621-5,006 -4,906 -1,850 -1,628 -13,677
通常出荷日5日目7日目5日目〜5日目在庫品1日目5日目
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール
車輪材質ゴム(SBR)抗菌ホワイトウレタン制電性ウレタンゴム(SBR)ゴム(SBR)高耐久性ゴム
軸受有り有り有り有り有り有り
ステンレス304ステンレス304ステンレス304プラスチックナイロンアルミ
ベアリング詳細ステンレスニードルベアリングステンレスニードルベアリングステンレスニードルベアリングラジアルボールベアリングラジアルボールベアリングラジアルボールベアリング
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング