17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • 穴径(φ)

    ~mm
  • 車幅(mm)

    ~mm
  • ボス幅(mm)

    ~mm
  • ベアリング詳細

  • 最大許容荷重(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SST スーパーソリッド

通常単価(税別)
3,3975,497
税込単価
3,7376,047
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

独自開発ボックススタイル構造により高強度を実現した高反発ゴム車輪。【特長】・独自開発のボックススタイル...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • 材質
    タイヤ:高反発性ゴム
    芯:スチールSPHC-P
  • ベアリング
    SST-150、SST-200:[CB]プレスベアリング
  • 適応温度:-40℃~+90℃
  • 硬度:HS(A)65-75

規格表

型番車輪径
mm
リム幅
mm
ボス幅
mm
軸径
mm
タイヤ素材厚
mm
最大許容荷重
kg(N)
自重
SST-15015045552015.0200(1,960)0.98
SST-20020045552017.5250(2,450)1.43

使用例

用途

積載する製品や台車の大きさによってφ100~200(直径)まで選択可能。

開発秘話

 

産業用の車輪を使いたいが『空気入れ車輪だとパンクする』、『エアレス車輪だと重くて使い辛い』と・・・
双方の良いトコ取りした物が無いのか?と、なんともワガママな要望から生まれた製品です。
エアレス車輪特有のパンクしない点と空気入れ車輪特有の弾性を持ち合わせた車輪でチューブレス方式の空気入れ車輪です。

型番リスト

表示件数

車輪径

(mm)

穴径

(φ)

車幅

(mm)

ボス幅

(mm)

ベアリング詳細

最大許容荷重

(N)

最小発注数量
150
20
45
55
プレスベアリング
1960
1個
200
20
45
55
プレスベアリング
2450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,397
( 3,737 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,497
( 6,047 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

独自開発ボックススタイル構造により高強度を実現した高反発ゴム車輪。
【特長】
・独自開発のボックススタイルを車輪部分に採用し、他メーカーより強度が高く破壊の危険性が少ない。
・一般ゴム車輪の性質を持ちながらウレタン並みの始動抵抗値を実現。
・高弾性・低始動抵抗。
【用途】
・汎用台車から高荷重台車まで幅広く使用が可能。
・積載する製品や台車の大きさによって75~300Φ(直径)まで選択可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • ゴムホイール W 画像

    シシクアドクライス

    ゴムホイール W

    独自開発ボックススタイル構造により高強度を実現した一般汎用ゴム車輪。

  • LW ジエンゴム 画像

    シシクアドクライス

    LW ジエンゴム

    始動抵抗が低く非常にスムーズな赤色のゴム車輪です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SST スーパーソリッドのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q現在使用している台車の車輪を交換したいが選定できない
A
車輪の径・材質が何なのか?車軸の径はどの位の物なのか?を把握する事で選定が行なえます。仮に不明な場合は弊社へ連絡頂く事で対応もしております。
Q工場で使用していると車輪がボロボロと崩れて崩壊するが何か良い物がないか?
A
床面に油分のある所で使用されていませんか?その場合はゴム車輪ではなくウレタン車輪をお奨めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SST スーパーソリッド
VPAK ゴム(緩衝用)(Blickle/ブリックレ)
TRAW 高耐久性ゴム
エアレスホイール AIL
SW ゴム(ステンレス用)
AI 空気入り(グレー)
メーカーシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライス
通常価格3,397-1,628 -13,6777,750 -3,621 -5,011
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール
車輪材質高反発性ゴムゴム(SBR)高耐久性ゴム弾性ゴムSBRエアレスゴム(SBR)ゴム(SBR)
軸受有り有り有り有り有り有り
スチールSPHC-PナイロンアルミスチールSPHC-Pステンレス304スチールSPHC-P
車輪タイプ単輪単輪単輪単輪単輪単輪
よく一緒に購入される商品

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング