メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

AI 空気入り(グレー)

通常単価(税別)
5,011
税込単価
5,512
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

空気層によるクッション性の高い車輪。【特長】・一般的にあるサイズより小さな150Φ(直径150mm)で...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番:

AI 6-2G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AI 6-2Gの仕様・寸法情報

車輪タイプ
外輪+ホイール
車輪材質
[ゴム] ゴム(SBR)
車輪径(mm)
153
穴径(φ)
20
車幅(mm)
47
ボス幅(mm)
48
軸受
有り
スチールSPHC-P
ベアリング詳細
プレスベアリング
最大許容荷重(N)
680
タイヤ巾(mm)
47
車輪タイプ
単輪

商品情報

特長

AI-6-2G

AI-6-2G

  • 適応温度/-30~+80度
  • 特性/耐衝撃性、低ノイズ
  • 中国製

寸法

車輪径
mm
リム幅
mm
ボス幅
mm
軸径
mm
最大許容荷重
kg(N)
自重
kg
AI 6-2GJBB 15347482070(680)0.81

型番リスト

表示件数
型番
AI 6-2G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,011
( 5,512 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

空気層によるクッション性の高い車輪。
【特長】
・一般的にあるサイズより小さな150Φ(直径150mm)での空気入車輪も標準品で対応。
・空気の層がクッション代わりとなる事で積載物への衝撃を緩和出来る。
・耐衝撃性・低ノイズ。
【用途】
・空気入はトレッド面があるので滑りにくく、更に弾性がある事で引っ掛かりを防ぐ事が可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ゴムホイール W 画像

    シシクアドクライス

    ゴムホイール W

    独自開発ボックススタイル構造により高強度を実現した一般汎用ゴム車輪。

  • LW ジエンゴム 画像

    シシクアドクライス

    LW ジエンゴム

    始動抵抗が低く非常にスムーズな赤色のゴム車輪です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AI 空気入り(グレー)の型番AI 6-2Gのページです。 型番AI 6-2Gに関する仕様情報を記載しております。
AI 空気入り(グレー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AI 空気入り(グレー)
2.00-4HL 空気入りタイヤ
6½X2-4HL 空気入りタイヤ
6 1/2×2-3HL 空気入りタイヤ
リッチウレタンゴム車輪 RUタイプ
SHV型 鋼板製高反発ポリブタジェンゴム車輪(ラジアルベアリング入)
メーカーシシクアドクライス岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)
通常価格5,0115,401 -6,1904,944 -16,8867,856
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目〜在庫品1日目5日目5日目
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール
車輪材質ゴム(SBR)ゴムゴムゴムウレタンゴムゴム
車輪径(mm)153210175175150200
穴径(φ)202020122020
車幅(mm)475040535045
よく一緒に購入される商品

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング