メカニカル部品技術窓口
【特長】・ドイツ『Blickle社』のキャスタで最大260度対応のステンレス金具耐熱キャスタ。・金具本...
詳細を確認
LIX-PHN-102G

LIX-POSI-100G

LIX-POSI-125G

LIX-POSI-125G-FI

横外形図

縦外形図

金具部外形図

横外形図

縦外形図

金具部外形図
| 車輪径 | リム巾 | 車輪取付巾 | 取付高 | 取付座 | 取付ピッチ | 取付穴 | 軸径 | 偏心 | 自重 | 最大許容荷重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIX-PHN-102G | 100 | 38 | 47 | 125 | 100×85 | 80×60 | 9 | 8(外径12mmカラー入) | 36 | 0.90 | 150(1470) |
| LIX-PHN-125G | 125 | 40 | 47 | 150 | 100×85 | 80×60 | 9 | 8(外径12mmカラー入) | 40 | 1.07 | 150(1470) |
| LIX-POSI-125G | 125 | 40 | 47 | 150 | 100×85 | 80×60 | 9 | 9(外径12mmカラー入) | 40 | 0.97 | 120(1170) |
| LIX-PHN-150G | 150 | 50 | 62 | 190 | 140×110 | 105×75-80 | 11 | 14(外径20mmカラー入) | 60 | 2.70 | 300(2940) |
| LIX-PHN-200G | 200 | 50 | 62 | 235 | 140×110 | 105×75-80 | 11 | 14(外径20mmカラー入) | 65 | 4.18 | 350(3430) |
| LIX-POSI-100G-FI | 100 | 40 | 47 | 125 | 100×85 | 80×60 | 9 | 8(外径12mmカラー入) | 36 | 0.90 | 100(980) |
| LIX-POSI-125G-FI | 125 | 40 | 47 | 150 | 100×85 | 80×60 | 9 | 8(外径12mmカラー入) | 40 | 1.09 | 120(1170) |
我社と旧来より提携しているドイツメーカーのBlickle社の耐熱用キャスタです。
一般的に耐熱車輪と言うと鉄車輪が思い浮かびますが床面を見ると走行した場所が削れてボロボロになっているケースがほとんどです。
本製品はナイロン/フェノール/硬質ゴム/シリコンゴムの4タイプを揃えておりその時々の使用に応じた製品提案が可能となっています。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,708円 ( 17,279円 ) | 5日目 |
16,743円 ( 18,417円 ) | 5日目 |
20,354円 ( 22,389円 ) | 5日目 |
32,617円 ( 35,879円 ) | 5日目 |
46,220円 ( 50,842円 ) | 5日目 |
25,060円 ( 27,566円 ) | 5日目 |
21,819円 ( 24,001円 ) | 5日目 |
26,867円 ( 29,554円 ) | 5日目 |
【特長】
・ドイツ『Blickle社』のキャスタで最大260度対応のステンレス金具耐熱キャスタ。
・金具本体部分や旋回部はSUS304製。
・使用車輪はフェノール/硬質ゴム/シリコンゴムなど。
・自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。
・最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要。
・ニードルベアリングを使用し、走行は静かで滑らか。
【用途】
・製菓・製パン業でのオーブンに使用される台車などに最適。
・高温殺菌処理や塗装時換装ラインなどに使用される台車に便利。
・一般的な高温使用より高い環境化での使用を要する場合に最適。
・水分を含んだ環境下にて使用を余儀なくされる場合にも便利(スチーム噴霧や蒸気など)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CHAM□ーS CSHAM□ーS
4.6通常価格(税別):330円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 極重荷重用
4.4通常価格(税別):2,218円~