17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

耐熱車輪付キャスター B・BXシリーズ(Blickle/ブリックレ)

通常単価(税別)
6,58634,363
税込単価
7,24537,799
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・ドイツ『Blickle社』のキャスタで最大260度対応の固定キャスタ。・使用車輪はフェノール...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • 適応温度:-35℃~+260℃
商品図面

商品図面

金具種類車輪種類最大許容荷重車輪径リム幅車輪取付幅取付高取付座取付ピッチ取付穴軸径自重
kg(N)mmmmmmmmmmmmmmmmkg
BPHN-81G100(980)803237102100×8580×6098
[外径12mmカラー入り]
0.43
PHN-102G150(1,470)1003847125100×8580×6098
[外径12mmカラー入り]
0.73
POSI-100G100(980)1004047125100×8580×6098
[外径12mmカラー入り]
0.62
VEHI-100R65(630)1003046125100×8580×6099
[外径12mmカラー入り]
0.67
PHN-125G150(1,470)1254047150100×8580×6098
[外径12mmカラー入り]
0.91
POSI-125G120(1,170)1254047150100×8580×6098
[外径12mmカラー入り]
0.81
VEHI-125R90(880)12537.546150100×8580×6099
[外径12mmカラー入り]
0.88
PHN-150G300(2,940)1505062190140×110105×75-801114
[外径12mmカラー入り]
1.92
PHN-200G350(3,430)2005062235140×110105×75-801114
[外径12mmカラー入り]
3.44
VEHI-200R180(1,760)2005061235140×110105×75-801113
[外径12mmカラー入り]
2.44
金具種類車輪種類最大許容荷重車輪径リム幅車輪取付幅取付高取付座取付ピッチ取付穴軸径自重
kg(N)mmmmmmmmmmmmmmmmkg
BXPHN-81G100(980)803237102100×8580×6098
[外径12mmカラー入り]
0.42
POSI-100G100(980)1004047125100×8580×6098
[外径12mmカラー入り]
0.69
PHN-102G150(1,470)1003847125100×8580×6098
[外径12mmカラー入り]
0.74
PHN-125G150(1,470)1254047150100×8580×6098
[外径12mmカラー入り]
0.91
PHN-150G120(1,170)1254047150100×8580×6098
[外径12mmカラー入り]
0.81
VEHI-200R300(2,940)1505062190140×110105×75-801114
[外径12mmカラー入り]
2.1
PHN-200G350(3,430)2005062235140×110105×75-801114
[外径12mmカラー入り]
3.88

商品特長詳細

  • 自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。
  • 自在旋回・固定が同じ取付けピッチ。
  • 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。

<PHN特殊フェノール樹脂車輪>硬度:(R)100-110

  • 最高使用温度:+260℃(φ200車輪は+230℃)
  • アスベスト類有害物質未使用

<POSIシリコンゴム車輪>硬度:(HS)71-79

  • 最高使用温度:+250℃
  • 床面保護

<VEHI耐熱硬質ゴム車輪>硬度:(HS)75-85

  • 最高使用温度:+200℃
  • ニードルベアリングを使用し、走行は静かで滑らか。
適用温度比較表(車輪単体時)

適用温度比較表(車輪単体時)

開発秘話

 

我社と旧来より提携しているドイツメーカーのBlickle社の耐熱用キャスタです。
一般的に耐熱車輪と言うと鉄車輪が思い浮かびますが床面を見ると走行した場所が削れてボロボロになっているケースがほとんどです。
本製品はナイロン/フェノール/硬質ゴム/シリコンゴムの4タイプを揃えておりその時々の使用に応じた製品提案が可能となっています。

型番リスト

表示件数

金具材質

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径

(φ)

車輪材質

車輪特性

取付穴ピッチ 長さ

(mm)

取付穴ピッチ 幅

(mm)

取付穴種類

許容荷重

(daN)

リム巾

(mm)

取付座 長さ

(mm)

取付座 幅

(mm)

金具カラー(仕上げ)

車輪仕様詳細

床面保護

ベアリング

最小発注数量
スチール
100.1~130
102
80.01~140.00
70.1~95
80
特殊フェノール樹脂
耐油性 / 耐熱性 / 耐寒性
80
60
丸穴
98
32
100
85
ユニクロメッキ
(芯:なし)耐水性
床面保護なし
なし
1個
スチール
100.1~130
125
140.01~220.00
95.1~125
100
特殊フェノール樹脂
耐油性 / 耐熱性 / 耐寒性
80
60
丸穴
147
38
100
85
ユニクロメッキ
(芯:なし)耐水性
床面保護なし
なし
1個
スチール
130.1~170
150
140.01~220.00
95.1~125
125
特殊フェノール樹脂
耐油性 / 耐熱性 / 耐寒性
80
60
丸穴
147
40
100
85
ユニクロメッキ
(芯:なし)耐水性
床面保護なし
なし
1個
スチール
170.1~200
190
220.01~320.00
125.1~160
150
特殊フェノール樹脂
耐油性 / 耐熱性 / 耐寒性
105
75(80)
長穴
294
50
140
110
ユニクロメッキ
(芯:なし)耐水性
床面保護なし
なし
1個
スチール
200.1~250
235
320.01~485.00
160.1~250
200
特殊フェノール樹脂
耐油性 / 耐熱性 / 耐寒性
105
75(80)
長穴
343
50
140
110
ユニクロメッキ
(芯:なし)耐水性
床面保護なし
なし
1個
スチール
100.1~130
125
80.01~140.00
95.1~125
100
[合成ゴム] 耐熱シリコンゴム
耐磨耗性 / 耐熱性
80
60
丸穴
98
40
100
85
ユニクロメッキ
(芯:耐熱強化ナイロン)高弾性
床面保護あり
なし
1個
スチール
130.1~170
150
80.01~140.00
95.1~125
125
[合成ゴム] 耐熱シリコンゴム
耐磨耗性 / 耐熱性
80
60
丸穴
117
40
100
85
ユニクロメッキ
(芯:耐熱強化ナイロン)高弾性
床面保護あり
なし
1個
スチール
100.1~130
125
35.01~80.00
95.1~125
100
[合成ゴム] 耐熱硬質ゴム
耐熱性
80
60
丸穴
63
30
100
85
ユニクロメッキ
(芯:スチール)
床面保護あり
ニードルベアリング
1個
スチール
130.1~170
150
80.01~140.00
95.1~125
125
[合成ゴム] 耐熱硬質ゴム
耐熱性
80
60
丸穴
88
37.5
100
85
ユニクロメッキ
(芯:スチール)
床面保護あり
ニードルベアリング
1個
スチール
200.1~250
235
140.01~220.00
160.1~250
200
[合成ゴム] 耐熱硬質ゴム
耐熱性
105
75(80)
長穴
176
50
140
110
ユニクロメッキ
(芯:スチール)
床面保護あり
ニードルベアリング
1個
ステンレス
100.1~130
102
80.01~140.00
70.1~95
80
特殊フェノール樹脂
耐油性 / 耐熱性 / 耐寒性
80
60
丸穴
98
32
100
85
なし
(芯:なし)耐水性
床面保護なし
なし
1個
ステンレス
100.1~130
125
140.01~220.00
95.1~125
100
特殊フェノール樹脂
耐油性 / 耐熱性 / 耐寒性
80
60
丸穴
147
38
100
85
なし
(芯:なし)耐水性
床面保護なし
なし
1個
ステンレス
130.1~170
150
140.01~220.00
95.1~125
125
特殊フェノール樹脂
耐油性 / 耐熱性 / 耐寒性
80
60
丸穴
147
40
100
85
なし
(芯:なし)耐水性
床面保護なし
なし
1個
ステンレス
170.1~200
190
220.01~320.00
125.1~160
150
特殊フェノール樹脂
耐油性 / 耐熱性 / 耐寒性
105
75(80)
長穴
294
50
140
110
なし
(芯:なし)耐水性
床面保護なし
なし
1個
ステンレス
200.1~250
235
320.01~485.00
160.1~250
200
特殊フェノール樹脂
耐油性 / 耐熱性 / 耐寒性
105
75(80)
長穴
343
50
140
110
なし
(芯:なし)耐水性
床面保護なし
なし
1個
ステンレス
100.1~130
125
80.01~140.00
95.1~125
100
[合成ゴム] 耐熱シリコンゴム
耐磨耗性 / 耐熱性
80
60
丸穴
98
40
100
85
なし
(芯:耐熱強化ナイロン)高弾性
床面保護あり
なし
1個
ステンレス
130.1~170
150
80.01~140.00
95.1~125
125
[合成ゴム] 耐熱シリコンゴム
耐磨耗性 / 耐熱性
80
60
丸穴
117
40
100
85
なし
(芯:耐熱強化ナイロン)高弾性
床面保護あり
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,586
( 7,245 )
5日目
9,258
( 10,184 )
5日目
12,699
( 13,969 )
5日目
19,825
( 21,808 )
5日目
29,133
( 32,046 )
5日目
12,353
( 13,588 )
5日目
17,957
( 19,753 )
5日目
6,739
( 7,413 )
5日目
7,934
( 8,727 )
6日目
15,903
( 17,493 )
5日目
12,339
( 13,573 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,781
( 14,059 )
5日目
16,752
( 18,427 )
5日目
24,781
( 27,259 )
5日目
34,363
( 37,799 )
5日目
16,034
( 17,637 )
5日目
19,055
( 20,961 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドイツ『Blickle社』のキャスタで最大260度対応の固定キャスタ。
・使用車輪はフェノール/硬質ゴム/シリコンゴムなど。
・金具本体部分や旋回部はSUS304製。
・最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要。
・ニードルベアリングを使用し、走行は静かで滑らか。
【用途】
・製菓・製パン業でのオーブン向け台車に、高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。
・一般的な高温使用より高い環境化での使用を要する場合。
・場合によっては水分を含んだ環境下にて使用を余儀なくされる場合(スチーム噴霧や蒸気など)。
・検査・試験機器等に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • スタンダードプレスキャスター 中荷重用(自在) 画像

    シシクアドクライス

    スタンダードプレスキャスター 中荷重用(自在)

    独自開発ボックススタイル構造により高強度を実現した一般汎用キャスタ。ストッパーレバーが『左右』で設定があり、様々な場所で円滑な使用が可能。『巻込み防止ガード』や『幅広フォーク』等があり、使用環境に応じ様々な場所に対応可能。使用車輪は一般的なゴム車輪から高品位の抗菌ウレタン車輪とバリエーションが豊富。

  • スタンダードプレスキャスター 中荷重用(自在ストッパー付) 画像

    シシクアドクライス

    スタンダードプレスキャスター 中荷重用(自在ストッパー付)

    独自開発ボックススタイル構造により高強度を実現した一般汎用キャスタ。ストッパーレバーが『左右』で設定があり、様々な場所で円滑な使用が可能。『巻込み防止ガード』や『幅広フォーク』等があり、使用環境に応じ様々な場所での使用に対応。使用車輪は一般的なゴム車輪から高品位の抗菌ウレタン車輪とバリエーションが豊富。

  • 超重荷重用キャスター LS(Blickle/ブリックレ) 画像

    シシクアドクライス

    超重荷重用キャスター LS(Blickle/ブリックレ)

    円錐コロベアリングを使用した高荷重対応キャスター。ドイツ『Blickle社』の重荷重用鋼鈑キャスターで自在旋回部に『円錐コロベアリング』を採用。使用する車輪には『アルミダイカスト』を芯に用い、腐食対応に優れる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱車輪付キャスター B・BXシリーズ(Blickle/ブリックレ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱車輪付キャスター B・BXシリーズ(Blickle/ブリックレ)
重荷重用キャスター BH(Blickle/ブリックレ)
超重荷重用キャスター固定 BS(Blickle/ブリックレ)
超重荷重用双輪キャスター LSD-GTH(Blickle/ブリックレ)
超重荷重用双輪キャスター BSD-GTH(Blickle/ブリックレ)
緩衝スプリングキャスタⅥ LSFN-GTH(Blickle/ブリックレ)
メーカーシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライス
通常価格6,586-11,695 -27,706 -86,935 -62,587 -69,427 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜5日目5日目〜
キャスタタイププレート式固定プレート式固定プレート式固定プレート式自在 / 双輪プレート式固定 / 双輪プレート式自在 / 緩衝器付
ストッパなしなしなしなしなしなし
用途物流、台車 / OA機器情報通信機器 / 工場設備物流、台車OA機器情報通信機器OA機器情報通信機器OA機器情報通信機器物流、台車 / OA機器情報通信機器 / 工場設備
特性静音静音静音静音静音静音
仕様車輪一体車輪一体車輪一体車輪一体車輪一体車輪一体(けん引 10km/h以下)
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング