メカニカル部品技術窓口
【特長】・ドイツ『Blickle社』のキャスタで最大260度対応のスチール金具耐熱キャスタ。・使用車輪...
詳細を確認
LI-PHN-102G外形図

LI-PHN-102G外形図2

LI-PHN-102G外形図3

LI-VEHI100R外形図

LI-VEHI100R外形図2

LI-VEHI100R外形図3

LI-PHN-102G

LI-VEHI-100R-FI
| 車輪径 mm | リム巾 mm | 車輪取付巾 mm | 取付高 mm | 取付座 mm | 取付ピッチ mm | 取付穴 mm | 軸径 mm | 偏心 mm | 自重 kg | 最大許容荷重 kg(N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI-PHN-81G | 80 | 32 | 37 | 102 | 100×85 | 80×60 | 9 | 8 (外径12mm カラー入) | 38 | 0.59 | 100(980) |
| LI-POSI-100G | 100 | 40 | 47 | 125 | 100×85 | 80×60 | 9 | 8 (外径12mm カラー入) | 36 | 0.79 | 100(980) |
| LI-VEHI-100R | 100 | 30 | 46 | 125 | 100×85 | 80×60 | 9 | 9 (外径12mm カラー入) | 36 | 0.84 | 65(630) |
| LI-PHN-102G | 100 | 38 | 47 | 125 | 100×85 | 80×60 | 9 | 8 (外径12mm カラー入) | 36 | 0.90 | 150(1470) |
| LI-PHN-125G | 125 | 40 | 47 | 150 | 100×85 | 80×60 | 9 | 8 (外径12mm カラー入) | 38 | 1.07 | 150(1470) |
| LI-POSI-125G | 125 | 40 | 47 | 150 | 100×85 | 80×60 | 9 | 8 (外径12mm カラー入) | 38 | 0.97 | 120(1170) |
| LI-VEHI-125R | 125 | 37.5 | 46 | 150 | 100×85 | 80×60 | 9 | 9 (外径12mm カラー入) | 38 | 1.04 | 90(880) |
| LI-PHN-150G | 150 | 50 | 62 | 190 | 140×110 | 105×75-80 | 11 | 14 (外径20mm カラー入) | 60 | 2.70 | 300(2940) |
| LI-PHN-200G | 200 | 50 | 62 | 235 | 140×110 | 105×75-80 | 11 | 14 (外径20mm カラー入) | 65 | 4.18 | 350(3430) |
| LI-VEHI-200R | 200 | 50 | 61 | 235 | 140×110 | 105×75-80 | 11 | 13 (外径20mm カラー入) | 65 | 3.18 | 180(1760) |
| 車輪径 mm | リム巾 mm | 車輪取付巾 mm | 取付高 mm | 取付座 mm | 取付ピッチ mm | 取付穴 mm | 軸径 mm | 偏心 mm | 自重 kg | 最大許容荷重 kg(N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI-POSI-100G-FI | 100 | 40 | 47 | 125 | 100×85 | 80×60 | 9 | 8(外径12mm カラー入) | 36 | 0.90 | 100(980) |
| LI-VEHI-100R-FI | 100 | 30 | 46 | 125 | 100×85 | 80×60 | 9 | 8 (外径12mm カラー入) | 36 | 0.95 | 65(630) |
| LI-POSI-125G-FI | 125 | 40 | 47 | 150 | 100×85 | 80×60 | 9 | 8 (外径12mm カラー入) | 38 | 1.09 | 120(1170) |
| LI-VEHI-125R-FI | 125 | 37.5 | 46 | 150 | 100×85 | 80×60 | 9 | 8 (外径12mm カラー入) | 38 | 1.16 | 90(880) |
| LI-VEHI-200R-FI | 200 | 50 | 61 | 235 | 140×110 | 105×75-80 | 11 | 13 (外径20mm カラー入) | 65 | 3.66 | 180(1760) |

適温温度比較表(車輪単体時)
我社と旧来より提携しているドイツメーカーのBlickle社の耐熱用キャスタです。
一般的に耐熱車輪と言うと鉄車輪が思い浮かびますが床面を見ると走行した場所が
削れてボロボロになっているケースがほとんどです。本製品はナイロン/フェノール/
硬質ゴム/シリコンゴムの4タイプを揃えておりその時々の使用に応じた製品提案が
可能となっています。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,559円 ( 12,715円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,453円 ( 16,998円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,671円 ( 16,138円 ) | 5日目 |
24,405円 ( 26,846円 ) | 5日目 |
34,162円 ( 37,578円 ) | 5日目 |
14,359円10,769円 ( 11,846円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,432円 ( 16,975円 ) | 5日目 |
20,170円 ( 22,187円 ) | 5日目 |
21,014円 ( 23,115円 ) | 5日目 |
9,895円 ( 10,885円 ) | 5日目 |
9,424円 ( 10,366円 ) | 39日目 |
11,350円 ( 12,485円 ) | 9日目 |
21,238円 ( 23,362円 ) | 5日目 |
29,352円 ( 32,287円 ) | 5日目 |
【特長】
・ドイツ『Blickle社』のキャスタで最大260度対応のスチール金具耐熱キャスタ。
・使用車輪はフェノール/硬質ゴム/シリコンゴムなど。
・自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。
・最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要。
・ニードルベアリングを使用し、走行は静かで滑らか。
【用途】
・製菓・製パン業でのオーブンに使用される台車などに最適。
・高温殺菌処理や塗装時換装ラインなどに使用される台車に便利。
・一般的な高温使用より高い環境化での使用を要する場合に最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□
4.6通常価格(税別):1,067円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ ステンレスタイプ
4.8通常価格(税別):782円~