メカニカル部品技術窓口
各種運搬台車に使用できるコーナーキャスター。【特長】・スチール家具底部補強折り返し部に取り付け可能。・...
詳細を確認| 金具種類 | 車輪系 mm | 金具 カラー | 車輪 種類 | 最大許容荷重 kg(N) | リム幅 mm | 車輪取付幅 mm | 取付高 mm | 取付座 mm | 取付ピッチ mm | 取付穴 mm | 軸径 mm | 偏心 mm | 自重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCB kg | |||||||||||||
| CCB | 50 | U | R | 30(290) | 20 | 26 | 66 | 113×76×37 | 73.5×103.5×25 | 5.3 | 6 | 20 | 0.35 |
| U | 35(340) | 0.32 | |||||||||||
| BN | 0.30 | ||||||||||||
| 65 | R | 40(390) | 25 | 32 | 79 | 8 | 21 | 0.46 | |||||
| U | 50(490) | 0.44 | |||||||||||
| BN | 0.40 | ||||||||||||
| 75 | R | 50(490) | 27 | 32 | 89 | 8 | 21 | 0.51 | |||||
| U | 60(580) | 25 | 0.48 | ||||||||||
| BN | 0.43 |

R:ゴム(SBR)
適応温度:-40~+80℃
硬度:(HS)70-75
特性:耐摩耗性・高弾性

U:ウレタン(UR)
適応温度:-15~+80℃
硬度:(HS)90-92
特性:耐衝撃性・耐油性

BN:ナイロン6
適応温度:-40~+80℃
硬度:(R)100-110
特性:耐薬品性・耐油性・耐摩耗性
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,240円 ( 1,364円 ) | 5日目 |
1,286円 ( 1,415円 ) | 5日目 |
1,282円 ( 1,410円 ) | 5日目 |
1,411円 ( 1,552円 ) | 5日目 |
1,956円 ( 2,152円 ) | 5日目 |
1,892円 ( 2,081円 ) | 5日目 |
1,521円 ( 1,673円 ) | 5日目 |
2,164円 ( 2,380円 ) | 5日目 |
2,023円 ( 2,225円 ) | 5日目 |
各種運搬台車に使用できるコーナーキャスター。
【特長】
・スチール家具底部補強折り返し部に取り付け可能。
・2面立上がり構造でコーナーにしっかりフィットし位置決め しやすい。
・取付部は2ケ所で部品点数も少なく装着も簡単。
・手で簡単に出来る専用フックでの取付も可能。
・専用フックは別売となります。
【用途】
・各種運搬台車に。
・スチール製家具・事務機に。
・各種家具・室内装飾什器類に。

シシクアドクライス
スタンダードプレスキャスター 中荷重用(自在)
独自開発ボックススタイル構造により高強度を実現した一般汎用キャスタ。ストッパーレバーが『左右』で設定があり、様々な場所で円滑な使用が可能。『巻込み防止ガード』や『幅広フォーク』等があり、使用環境に応じ様々な場所に対応可能。使用車輪は一般的なゴム車輪から高品位の抗菌ウレタン車輪とバリエーションが豊富。

シシクアドクライス
スタンダードプレスキャスター 中荷重用(自在ストッパー付)
独自開発ボックススタイル構造により高強度を実現した一般汎用キャスタ。ストッパーレバーが『左右』で設定があり、様々な場所で円滑な使用が可能。『巻込み防止ガード』や『幅広フォーク』等があり、使用環境に応じ様々な場所での使用に対応。使用車輪は一般的なゴム車輪から高品位の抗菌ウレタン車輪とバリエーションが豊富。

シシクアドクライス
超重荷重用キャスター LS(Blickle/ブリックレ)
円錐コロベアリングを使用した高荷重対応キャスター。ドイツ『Blickle社』の重荷重用鋼鈑キャスターで自在旋回部に『円錐コロベアリング』を採用。使用する車輪には『アルミダイカスト』を芯に用い、腐食対応に優れる。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□
4.6通常価格(税別):1,067円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CJM□ CKM□ CTM□
4.5通常価格(税別):1,030円~