17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

静電気帯電防止キャスターIII 低床重荷重用 HK SUHK

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

側面図面HK/SUHK

側面図面HK/SUHK

図面HK/SUHK

図面HK/SUHK

製品仕様

適合車輪 NB=ニードルベアリング JBB=ラジアルボールベアリング SJBB=ステンレスラジアルボールベアリング

導電性ナイロン6

導電性ナイロン6

導電性MCナイロン

導電性MCナイロン

導電性MCナイロン

導電性MCナイロン

規格表

HK固定金具

金具種類車輪径金具
カラー
車輪
種類
最大許容荷重リム幅車輪取付幅取付高取付座取付ピッチ取付穴軸径自重
mmkg(N)mmmmmmmmmmmmmmkg
HK50UMCDG120(11700)32.5367885×5855×289.580.36
MCD300(2940)0.38
65MCDG260(2540)364096.586×5955×2810.5100.63
MCD400(3920)0.58
75MCDG300(2940)394310895×7263×4010.5100.79
MCD500(4900)0.77

SUHK固定

金具種類車輪径金具
カラー
車輪
種類
最大許容荷重リム幅車輪取付幅取付高取付座取付ピッチ取付穴軸径自重
mmkg(N)mmmmmmmmmmmmmmkg
SUHK50UMCD300(2940)32.5367885×5855×289.580.34
65MCD400(3920)364096.586×5955×2810.5100.6
75MCD500(4900)394310895×7263×4010.5100.77

商品特長詳細

性能表

性能表

開発秘話

 

低床重荷重用と呼ばれるこの製品は今では多くのユーザーから当たり前に様にご要望を受け製造していますが実は弊社は後発メーカーです。
それが何故全体シェアの上位に?それは『色指定が可能』と言う誰も考えなかった点に着目した事です。
『はいからコンパクト』と言うネーミングで数十年前に登場した製品ですが今では装置の外装色に合わせた仕様が可能な点や走行時における旋回性能の良さが顧客受けし今でも多くの方からご要望を頂いています。

型番リスト

表示件数

金具材質

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径

(φ)

車輪材質

車輪特性

取付穴ピッチ 長さ

(mm)

取付穴ピッチ 幅

(mm)

許容荷重

(daN)

リム巾

(mm)

取付座 長さ

(mm)

取付座 幅

(mm)

金具カラー(仕上げ)

車輪色

床面保護

ベアリング

最小発注数量
スチール
70.1~100
78
220.01~320.00
~50
50
[ナイロン] 導電性MCナイロン
耐磨耗性 / 耐油性 / 耐薬品性
55
28
294
32.5
85
58
三価クロメート
ブラック
床面保護なし
ラジアルボールベアリング
1個
スチール
70.1~100
96.5
320.01~485.00
50.1~70
65
[ナイロン] 導電性MCナイロン
耐磨耗性 / 耐油性 / 耐薬品性
55
28
392
36
86
59
三価クロメート
ブラック
床面保護なし
ラジアルボールベアリング
1個
スチール
100.1~130
108
485.01~750.00
70.1~95
75
[ナイロン] 導電性MCナイロン
耐磨耗性 / 耐油性 / 耐薬品性
63
40
490
39
95
72
三価クロメート
ブラック
床面保護なし
ラジアルボールベアリング
1個
ステンレス
70.1~100
78
220.01~320.00
~50
50
[ナイロン] 導電性MCナイロン
耐磨耗性 / 耐油性 / 耐薬品性
55
28
294
32.5
85
58
なし
ブラック
床面保護なし
ステンレスラジアルボールベアリング
1個
ステンレス
70.1~100
96.5
320.01~485.00
50.1~70
65
[ナイロン] 導電性MCナイロン
耐磨耗性 / 耐油性 / 耐薬品性
55
28
392
36
86
59
なし
ブラック
床面保護なし
ステンレスラジアルボールベアリング
1個
ステンレス
100.1~130
108
485.01~750.00
70.1~95
75
[ナイロン] 導電性MCナイロン
耐磨耗性 / 耐油性 / 耐薬品性
63
40
490
39
95
72
なし
ブラック
床面保護なし
ステンレスラジアルボールベアリング
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,597
( 5,057 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,797
( 6,377 )
5日目
7,651
( 8,416 )
5日目
6,200
( 6,820 )
5日目
8,657
( 9,523 )
5日目
11,832
( 13,015 )
5日目

詳細情報

基本情報

小径ながら高荷重設定のキャスタ。
【特長】
・使用する車輪には「密閉型ラジアルベアリング」を採用し、グリス追加注入が不要。
・金具色に数種類のバリエーションが標準であり、使用する製品とのカラーマッチも容易。(SSのみ)
・単輪/双輪など機能面でのバリエーションも豊富で全て標準品。
【用途】
・レイアウト、ライン変更を伴う固定型精密機械などに使用。
・製品重量が相当重い事から設置時に高さに制限のある製品。
・AGVなどの内蔵部品で使用される高荷重ガイドなどに使用。

商品担当おすすめ

  • 静電気帯電防止キャスターIII 低床重荷重用 HJ HJB SUHJ 画像

    シシクアドクライス

    静電気帯電防止キャスターIII 低床重荷重用 HJ HJB SUHJ

    静電気対策には経年変化のない導電性樹脂車輪。車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。MCDG車輪はカーボン素材未使用で床面に跡がつきません。自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備。

  • 静電気帯電防止キャスターII 中荷重用 SUNJB 画像

    シシクアドクライス

    静電気帯電防止キャスターII 中荷重用 SUNJB

    車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。SEUW車輪はカーボン素材未使用で床面に跡がつきません。自在旋回部には導電性グリースを使用。ベアリングには二層ベアリングを装備し、ステンレス304を使用。SEUW車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用。

  • 静電気帯電防止キャスターIII 低床重荷重用 HJ-SJ HJB-SJ 画像

    シシクアドクライス

    静電気帯電防止キャスターIII 低床重荷重用 HJ-SJ HJB-SJ

    小径/高荷重の低床タイプの導電キャスター。車輪に導電性素材を用いる事で磨耗しても均一な効果を持続出来る。車輪にはノンカーボン車輪(MCDG)と高耐久で経時変化のない車輪(MCD)を選択出来る。用途としては製品重量が相当重い事から設置時に高さに制限のある製品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気帯電防止キャスターIII 低床重荷重用 HK SUHKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電気帯電防止キャスターIII 低床重荷重用 HK SUHK
静電気帯電防止キャスターIII 低床重荷重用 HJ HJB SUHJ
静電気帯電防止キャスターIII 低床重荷重用 HJ-SJ HJB-SJ
低床重荷重用固定キャスターストッパーなし K-300HK
静電気帯電防止キャスターⅢ 低床重荷重用 HJ-SJ HJB-SJ 金具セット(車輪なし)
静電気帯電防止キャスターI 中荷重用 J
メーカーシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスタキゲン製造シシクアドクライスシシクアドクライス
通常価格4,597-5,597 -7,145 -1,619 -5,1273,289 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式固定プレート式自在ねじ込み式プレート式固定ねじ込み式プレート式自在
ストッパなし--なし-なし
取付穴種類丸穴長穴長穴丸穴長穴丸穴
用途物流、台車 / OA機器情報通信機器物流、台車 / OA機器情報通信機器物流、台車 / OA機器情報通信機器商業施設ディスプレイ / 物流、台車 / OA機器情報通信機器物流、台車 / OA機器情報通信機器物流、台車 / OA機器情報通信機器
荷重区分重荷重重荷重重荷重重荷重用重荷重中荷重

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング