メカニカル部品技術窓口

HJ-65U-MCDG

側面図面 HJ/SUHJ

図面 HJ/SUHJ

HJB-75U-MCDG 自在ストッパー付き

側面図面 HJB-65U MCD

図面 HJB-65U MCD

性能表
| 金具種類 | 車輪径 | 金具 カラー | 車輪 種類 | 最大許容荷重 | リム幅 | 車輪取付幅 | 取付高 | 取付座 | 取付ピッチ | 取付穴 | 軸径 | 偏心 | 自重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | kg(N) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | HEJ kg | HEJB kg | |||
| HJ HJB | 50 | U | MCDG | 120(11700) | 32.5 | 36 | 78 | 82×82 | 55×55-65×65 | 9.5×16.5 | 8 | 18 | 0.59 | 0.8 |
| MCD | 300(2940) | 0.61 | 0.82 | |||||||||||
| 65 | MCDG | 260(2540) | 36 | 40 | 96.5 | 100×100 | 63×63-78×78 | 10.5×21 | 10 | 22 | 1.07 | 1.27 | ||
| MCD | 400(3920) | 1.02 | 1.22 | |||||||||||
| 75 | MCDG | 300(2940) | 39 | 43 | 108 | 100×100 | 63×63-78×78 | 10.5×21 | 10 | 25 | 1.3 | 1.44 | ||
| MCD | 500(4900) | 1.28 | 1.41 | |||||||||||
| 金具種類 | 車輪径 | 金具 カラー | 車輪 種類 | 最大許容荷重 | リム幅 | 車輪取付幅 | 取付高 | 取付座 | 取付ピッチ | 取付穴 | 軸径 | 偏心 | 自重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | kg(N) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |||
| SUHJ | 50 | U | MCD | 300(2940) | 32.5 | 36 | 78 | 82×82 | 55×55-65×65 | 9.5×16.5 | 8 | 18 | 0.59 |
| 65 | MCD | 400(3920) | 36 | 40 | 96.5 | 100×100 | 63×63-78×78 | 10.5×21 | 10 | 22 | 1.07 | ||
| 75 | MCD | 500(4900) | 39 | 43 | 108 | 100×100 | 63×63-78×78 | 10.5×21 | 10 | 25 | 1.2 |

導電性ナイロン6

導電性MCナイロン

導電性MCナイロン
低床重荷重用と呼ばれるこの製品は今では多くのユーザーから当たり前に様にご要望を受け製造していますが実は弊社は後発メーカーです。
それが何故全体シェアの上位に?それは『色指定が可能』と言う誰も考えなかった点に着目した事です。
『はいからコンパクト』と言うネーミングで数十年前に登場した製品ですが今では装置の外装色に合わせた仕様が可能な点や走行時における旋回性能の良さが顧客受けし今でも多くの方からご要望を頂いています。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,597円 ( 6,157円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,797円 ( 6,377円 ) | 5日目 |
8,935円 ( 9,829円 ) | 5日目 |
5,679円 ( 6,247円 ) | 5日目 |
8,740円 ( 9,614円 ) | 5日目 |
12,826円 ( 14,109円 ) | 5日目 |
10,160円 ( 11,176円 ) | 5日目 |
13,413円 ( 14,754円 ) | 5日目 |
14,972円 ( 16,469円 ) | 5日目 |
小径ながら高荷重設定のキャスタ。
【特長】
・使用する車輪には「密閉型ラジアルベアリング」を採用し、グリス追加注入が不要。
・金具色に数種類のバリエーションが標準であり、使用する製品とのカラーマッチも容易(SSのみ)。
・単輪/双輪や高旋回仕様など機能面でのバリエーションも豊富で全て標準品。
・車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続。
・自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備。
【用途】
・レイアウト。
・ライン変更を伴う固定型精密機械などに使用。
・製品重量が相当重い事から設置時に高さに制限のある製品。
・AGVなどの内蔵部品で使用される高荷重ガイドなどに使用。

シシクアドクライス
静電気帯電防止キャスターI 中荷重用 K KB KBL
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。EUW車輪はカーボン素材未使用で、床面に跡がつきません。自在旋回部には導電性グリースを使用。自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングを装備。EUW車輪は強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用。

シシクアドクライス
静電気帯電防止キャスターII 中荷重用 SUNJB
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。SEUW車輪はカーボン素材未使用で床面に跡がつきません。自在旋回部には導電性グリースを使用。ベアリングには二層ベアリングを装備し、ステンレス304を使用。SEUW車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用。

シシクアドクライス
静電気帯電防止キャスターIII 低床重荷重用 HJ-SJ HJB-SJ
小径/高荷重の低床タイプの導電キャスター。車輪に導電性素材を用いる事で磨耗しても均一な効果を持続出来る。車輪にはノンカーボン車輪(MCDG)と高耐久で経時変化のない車輪(MCD)を選択出来る。用途としては製品重量が相当重い事から設置時に高さに制限のある製品。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CHAM□ーS CSHAM□ーS
4.6通常価格(税別):330円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
キャスタ 極重荷重用
4.4通常価格(税別):2,218円~