17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

静電気帯電防止キャスターII 中荷重用 SUNJ

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

静電気帯電防止用キャスタ2 中荷重用(ステンレス製金具) SUNJ

側面図

側面図

図面

図面

SUNJ自在旋回

金具種類車輪径車輪
種類
最大許容荷重リム幅車輪取付幅取付高取付座取付ピッチ取付穴軸径偏心自重
mmkg(N)mmmmmmmmmmmmmmmmSUNJ
kg
SUNJ
kg
SUNJ100SEUW150(1470)354313090×9068×68-71×711110300.891.21
MCD150(1470)0.89-
SUNJ125SEUW210(2050)4256165102×10275×75-80×801112351.611.78
MCD210(2050)1.62-
SUNJ150SEUW250(2450)4556190112×11275×75-90×901112371.932.1
MCD250(2450)1.97-

適合車輪:NBS ステンレスニードルベアリング

制電性ウレタン

制電性ウレタン

  • 体積固有抵抗値:106~108Ω・cm
導電性MCナイロン

導電性MCナイロン

  • 体積固有抵抗値:102~104Ω・cm*

(*材料メーカー測定値で保証値ではありません。)

開発秘話

 

ステンレスキャスタと言うと製品の全てがステンレス製で出来ていると思われがちですが実はそうではない製品もあります。
見える所は全てステンレスなのに内部構造はただの鉄と言う物も多いです。
弊社はソコに拘りを持ち、完全オールステンレスのキャスタになっています。
車輪種類においても帯電防止のウレタンや抗菌素材のウレタン、MCナイロンや一般ゴムなど各種揃っています。

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径

(φ)

車輪材質

車輪特性

取付穴ピッチ 長さ

(mm)

取付穴ピッチ 幅

(mm)

許容荷重

(daN)

リム巾

(mm)

取付座 長さ

(mm)

取付座 幅

(mm)

車輪色

床面保護

偏心

(mm)

最小発注数量
100.1~130
130
140.01~220.00
95.1~125
100
[ナイロン] 導電性MCナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
68(71)
68(71)
147
35
90
90
ブラック
床面保護なし
30
1個
100.1~130
130
140.01~220.00
95.1~125
100
[ウレタン] 制電性ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 帯電防止
68(71)
68(71)
147
35
90
90
イエロー
床面保護あり
30
1個
130.1~170
165
140.01~220.00
95.1~125
125
[ナイロン] 導電性MCナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
75(80)
75(80)
205
42
102
12
ブラック
床面保護なし
35
1個
130.1~170
165
140.01~220.00
95.1~125
125
[ウレタン] 制電性ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 帯電防止
75(80)
75(80)
205
42
102
12
イエロー
床面保護あり
35
1個
170.1~200
190
220.01~320.00
125.1~160
150
[ナイロン] 導電性MCナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
75(90)
75(90)
245
45
112
112
ブラック
床面保護なし
37
1個
170.1~200
190
220.01~320.00
125.1~160
150
[ウレタン] 制電性ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 帯電防止
75(90)
75(90)
245
45
112
112
イエロー
床面保護あり
37
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,181
( 16,699 )
5日目
9,897
( 10,887 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,693
( 26,062 )
5日目
10,514
( 11,565 )
5日目
26,498
( 29,148 )
5日目
11,077
( 12,185 )
5日目

詳細情報

基本情報

完全オールSUS304製キャスタ。
【特長】
・芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用。
・車輪バリエーションも豊富で一般ゴムから静電性、抗菌などのウレタンまで選択が可能。
・車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続。
・自在旋回部には導電性グリースを使用。
・自在旋回部には防塵カバーが付いた滑らかな動きの二層ベアリングを装備。
【用途】
・食品を扱う工場や衛生面に関して徹底した管理がなされた使用環境での利用。
・クリーンルーム等の埃や静電気など重要度の高い環境下での使用。
・屋外に放置されるケースが多いために錆びにくい製品をお求めの方など。

商品担当おすすめ

  • 静電気帯電防止キャスターIII 低床重荷重用 HJ HJB SUHJ 画像

    シシクアドクライス

    静電気帯電防止キャスターIII 低床重荷重用 HJ HJB SUHJ

    静電気対策には経年変化のない導電性樹脂車輪。車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。MCDG車輪はカーボン素材未使用で床面に跡がつきません。自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備。

  • 静電気帯電防止キャスターII 中荷重用 SUNJB 画像

    シシクアドクライス

    静電気帯電防止キャスターII 中荷重用 SUNJB

    車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。SEUW車輪はカーボン素材未使用で床面に跡がつきません。自在旋回部には導電性グリースを使用。ベアリングには二層ベアリングを装備し、ステンレス304を使用。SEUW車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用。

  • 静電気帯電防止キャスターIII 低床重荷重用 HJ-SJ HJB-SJ 画像

    シシクアドクライス

    静電気帯電防止キャスターIII 低床重荷重用 HJ-SJ HJB-SJ

    小径/高荷重の低床タイプの導電キャスター。車輪に導電性素材を用いる事で磨耗しても均一な効果を持続出来る。車輪にはノンカーボン車輪(MCDG)と高耐久で経時変化のない車輪(MCD)を選択出来る。用途としては製品重量が相当重い事から設置時に高さに制限のある製品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気帯電防止キャスターII 中荷重用 SUNJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電気帯電防止キャスターII 中荷重用 SUNJ
静電気帯電防止キャスターII 中荷重用 SUNJB
静電気帯電防止キャスターII 中荷重用 SUNK
静電気帯電防止キャスターI 中荷重用 J
静電気帯電防止キャスターI 中荷重用 JB JBL
静電気帯電防止キャスターI 中荷重用 K KB KBL
メーカーシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライス
通常価格9,897-8,997 -8,683 -3,289 -4,297 -2,638 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式固定
金具材質ステンレスステンレスステンレススチールスチールスチール
ストッパなし自在ストッパー付なしなし自在ストッパー付-
取付穴種類長穴長穴長穴丸穴丸穴丸穴
用途物流、台車 / OA機器情報通信機器物流、台車 / OA機器情報通信機器物流、台車 / OA機器情報通信機器物流、台車 / OA機器情報通信機器物流、台車 / OA機器情報通信機器物流、台車 / OA機器情報通信機器
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング