メカニカル部品技術窓口
【特長】・ドイツ「Blickle社」のキャスタで自在旋回部に特殊構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷に耐...
詳細を確認
LS-GSPO150K-35-ST外形図1

LS-GSPO150K-35-ST外形図2

LS-GSPO200K-35外形図1

LS-GSPO200K-35外形図2

LS-GSPO-125K
| 車輪径 mm | リム巾 mm | 車輪 取付巾 mm | 取付高 mm | 取付座 mm | 取付ピッチ mm | 取付穴 mm | 軸径 mm | 偏心 mm | 自重 kg | 最大許容荷重 kg(N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS-GSPO‐125K | 125 | 55 | 63 | 170 | 140×110 | 105×75-80 | 11 | 12 (外径25mm ブッシュ入) | 50 | 4.20 | 1750(17150) |
| LS-GSPO‐150K-35 | 150 | 55 | 70 | 205 | 175×140 | 140×105 | 14 | 16 (外径30mm ブッシュ入) | 65 | 7.70 | 2500(24500) |
| LS-GSPO‐200K-35 | 200 | 55 | 70 | 255 | 175×140 | 140×105 | 14 | 16 (外径30mm ブッシュ入) | 65 | 9.11 | 3000(29400) |
| LS-GSPO‐125K-ST | 125 | 55 | 63 | 170 | 140×110 | 105×75-80 | 11 | 12 (外径25mm ブッシュ入) | 50 | 4.56 | 1750(17150) |
| LS-GSPO‐150K-35-ST | 150 | 55 | 70 | 205 | 175×140 | 140×105 | 14 | 16 (外径30mm ブッシュ入) | 65 | 8.45 | 2500(24500) |
| LS-GSPO‐200K-35-ST | 200 | 55 | 70 | 255 | 175×140 | 140×105 | 14 | 16 (外径30mm ブッシュ入) | 65 | 9.76 | 3000(29400) |
我社と旧来より提携しているドイツメーカーのBlickle社の重量用キャスタです。特にウレタン車輪のノウハウに関しては世界一と言っても過言ではない程の技術力が定評です。中でもGB車輪は加水分解対応のウレタン車輪で高速域での使用など動的数値に優れており今後様々な場面で利用価値の高い製品だと思われます。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
46,093円 ( 50,702円 ) | 5日目 |
59,990円 ( 65,989円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
70,247円 ( 77,272円 ) | 5日目 |
92,588円 ( 101,847円 ) | 5日目 |
93,502円 ( 102,852円 ) | 5日目 |
100,622円 ( 110,684円 ) | 5日目 |
【特長】
・ドイツ「Blickle社」のキャスタで自在旋回部に特殊構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷に耐える。
・自在旋回と固定で「同一取付ピッチ」になっており、前後での入れ替えが可能。
・自在旋回部にはスラストベアリングとテーパーローラーベアリングを装備。
・車輪には耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を使用。
・車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用 グリースの追加注入無しでも静かで滑らかな回転。
・ストッパーはキャスタの進行方向前方に設置。
【用途】
・一般的なキャスタの耐荷重では補えない上に車輪の径を大きくする事が困難な場合に用いられる。
・重荷重低速運搬。
・レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□
4.6通常価格(税別):1,067円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ ステンレスタイプ
4.8通常価格(税別):782円~