メカニカル部品技術窓口
【特長】・ドイツ「Blickle社」の重荷重用鋼鈑キャスタで自在旋回部にスラストベアリングとテーパーロ...
詳細を確認| 金具 種類 | 車輪種類 | 許容荷重 kg(N) | 車輪径 mm | リム幅 mm | 車輪 取付幅 mm | 取付高 mm | 取付座 mm | 取付ピッチ mm | 取付穴 mm | 軸径 mm | 偏心 mm | 自重 kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSD | GSPO | 80K | 1750(17150) | 80 | 40×2 | 96 | 125 | 110×140 | 75‐ 80×105 | 11 | 20 | 40 | 4.57 |
| 100K-1 | 2200(21560) | 100 | 40×2 | 96 | 160 | 140×175 | 105×140 | 14 | 20 | 45 | 5.77 | ||
100K-1:取付け座板厚10mm、フォーク板厚8mm。
| 金具 種類 | 車輪種類 | 許容荷重 kg(N) | 車輪径 mm | リム幅 mm | 車輪 取付幅 mm | 取付高 mm | 取付座 mm | 取付ピッチ mm | 取付穴 mm | 軸径 mm | 偏心 mm | 自重 kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSD | GSPO | 80K | 1750(17150) | 80 | 40×2 | 96 | 125 | 110×140 | 75‐ 80×105 | 11 | 20 | 3.17 | |
| 100K-1 | 2200(21560) | 100 | 40×2 | 96 | 160 | 140×175 | 105×140 | 14 | 20 | 3.60 | |||
100K-1:取付け座板厚10mm、フォーク板厚8mm。

キャストナイロン
我社と旧来より提携しているドイツメーカーのBlickle社の重量用キャスタです。
特にウレタン車輪のノウハウに関しては世界一と言っても過言では程の技術力が定評です。
中でもGB車輪は加水分解対応のウレタン車輪で高速域での使用など動的数値に優れており今後様々な場面で利用価値の高い製品だと思われます。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
34,754円 ( 38,229円 ) | 5日目 |
44,573円 ( 49,030円 ) | 5日目 |
55,121円 ( 60,633円 ) | 5日目 |
71,427円 ( 78,570円 ) | 5日目 |
【特長】
・ドイツ「Blickle社」の重荷重用鋼鈑キャスタで自在旋回部にスラストベアリングとテーパーローラーベアリングを装備。
・自在旋回と固定で「同一取付ピッチ」になっており、前後での入れ替えが可能。
・自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる。
・車輪には耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を使用。
・車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用、グリースの追加注入無しでも静かで滑らかな回転。
【用途】
・一般的なキャスタの耐荷重では補えない上に車輪の径を大きくする事が困難な場合に用いられる。
・旋回部分に過度の負担が生じるが、重荷重用は独自の強化構造を持っている為に破損の恐れが少ない。
・重荷重低速運搬用。
・レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。

シシクアドクライス
低床超重荷重用キャスター1000 DHJB
スラスト/ラジアルの2種類のベアリングを内蔵した重荷重キャスター。旋回部は高強度と高旋回性を兼ね備える。用途は製品重量が相当重い事から設置時に高さに制限のある製品。

シシクアドクライス
低床重荷重用キャスター HJ HJB HJ-SJ HJB-SJ HJ-AD AD
小径ながら高荷重設定のキャスタ。使用する車輪には『密閉型ラジアルベアリング』を採用し、グリス追加注入が不要。金具色に数種類のバリエーションが標準であり、使用する製品とのカラーマッチも容易。単輪/双輪や高旋回仕様など機能面でのバリエーションも豊富で全て標準品。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□
4.6通常価格(税別):1,067円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ ステンレスタイプ
4.8通常価格(税別):782円~