メカニカル部品技術窓口
重荷重キャスタ。【特長】・最大許容荷重はΦ80 ・Φ100共に1000kg。・旋回部にはスラストとラジ...
詳細を確認
DHK 側面図

DHK 図面
| 金具種類 | 車輪径 mm | 金具カラー | 車輪種類 | 最大許容荷重 kg(N) | リム幅 mm | 車輪取付幅 mm | 取付高 mm | 取付座 mm | 取付ピッチ mm | 取付穴 mm | 軸径 mm | 自重 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHK | 80 | U | MC | 1,000(9,800) | 40 | 43 | 140 | 112 × 112 | 85×85 | 11 | 12 [外径 20mm カラー入り] | 1.48 |
| MCM0 | 1.49 | |||||||||||
| 100 | MC | 150 | 1.62 | |||||||||
| MCM0 | 1.63 |

モノマーキャスティングナイロン(ブルー)

モノマーキャスティングナイロン(ブラック)
元々は100φの重量用を特注対応で製作したのが始まりですが、折角作った製品がこのまま埋もれていくのは勿体無い・・・と量産用に改良を重ね、現在は標準品として80φ、100φのサイズでMCとMCMOの2種類の車輪を選択可能、更に取り付けプレートも2種類あり様々なバリエーションに対応が可能となっています。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,951円 ( 9,846円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,322円 ( 10,254円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
重荷重キャスタ。
【特長】
・最大許容荷重はΦ80 ・Φ100共に1000kg。
・旋回部にはスラストとラジアルの二層構造のベアリングを装備。重荷重に対しても旋回部の動きは軽快で、方向転換も容易。
・長期間の負荷の後でも旋回がスムーズ。
【用途】
・レイアウト、ライン変更を伴う固定型精密機器などに。
・製品重量が相当重い事から設置時に高さに制限のある製品。
・重量用低床台車などに使用。

シシクアドクライス
低床超重荷重用キャスター1000 DHJB
スラスト/ラジアルの2種類のベアリングを内蔵した重荷重キャスター。旋回部は高強度と高旋回性を兼ね備える。用途は製品重量が相当重い事から設置時に高さに制限のある製品。

シシクアドクライス
低床重荷重用キャスター HJ HJB HJ-SJ HJB-SJ HJ-AD AD
小径ながら高荷重設定のキャスタ。使用する車輪には『密閉型ラジアルベアリング』を採用し、グリス追加注入が不要。金具色に数種類のバリエーションが標準であり、使用する製品とのカラーマッチも容易。単輪/双輪や高旋回仕様など機能面でのバリエーションも豊富で全て標準品。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□
4.6通常価格(税別):1,067円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ ステンレスタイプ
4.8通常価格(税別):782円~