17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

低床超重荷重用キャスター1000 DHJ-LP DHJB-LP

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • 適応温度:-40~+120℃
  • DHJ-LP:自在旋回/DHJB-LP:自在旋回ストッパー付き
 低床超重荷重用キャスター1000 DHJ-LP DHJB-LP 製品仕様1

DHJ-LP 側面図

 低床超重荷重用キャスター1000 DHJ-LP DHJB-LP 製品仕様2

DHJ-LP 図面

金具種類車輪径
mm
金具カラー車輪種類最大許容荷重
kg(N)
リム幅
mm
車輪取付幅
mm
取付高
mm
取付座
mm
取付ピッチ
mm
取付穴
mm
軸径
mm
偏心
mm
自重
DHJ-LP
kg
DHJB-LP
kg
DHJ-LP
DHJB-LP
80UMC1,000(9,800)4043140100×15059×121-80×1051112
[外径 20mmカラー入り]
322.352.57
MCMO2.352.57
100MC1502.492.71
MCMO2.482.7
  • ※ 80/100:取付け座板厚6mm、フォーク板厚4.5mm

適合車輪 JBB ラジアルボールベアリング

低床超重荷重用キャスター1000 DHJ-LP DHJB-LP 製品仕様3

モノマーキャスティングナイロン(ブルー)

低床超重荷重用キャスター1000 DHJ-LP DHJB-LP 製品仕様4

モノマーキャスティングナイロン(ブラック)

商品特長詳細

  • 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを装備。重荷重に対しても旋回部の動きは軽快で、方向転換も容易。
  • 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズ

開発秘話

 

元々は100φの重量用を特注対応で製作したのが始まりですが、折角作った製品がこのまま埋もれていくのは勿体無い・・・と量産用に改良を重ね、現在は標準品として80φ、100φのサイズでMCとMCMOの2種類の車輪を選択可能、更に取り付けプレートも2種類あり様々なバリエーションに対応が可能となっています。

型番リスト

表示件数

取付高

(mm)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径

(φ)

ストッパ

車輪特性

車輪仕様詳細

車輪色

最小発注数量
140
70.1~95
80
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
耐油性
ブルー
1個
150
95.1~125
100
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
耐油性
ブルー
1個
140
70.1~95
80
[回転ストッパ付] 自在ストッパー付
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
スチールブッシュ入
ブルー
1個
150
95.1~125
100
[回転ストッパ付] 自在ストッパー付
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
スチールブッシュ入
ブルー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,592
( 10,551 )
5日目
9,890
( 10,879 )
5日目
13,705
( 15,076 )
5日目
14,552
( 16,007 )
5日目

詳細情報

基本情報

スラスト/ラジアルの2種類のベアリングを内蔵した重荷重キャスタ。
【特長】
・スラストとラジアルの2層構造のベアリングを用いた旋回部は高強度と高旋回性を兼ね備える。
【用途】
・レイアウト、ライン変更を伴う固定型精密機械などに使用。
・製品重量が相当重い事から設置時に高さに制限のある製品。
・重量用低床台車などに使用。

商品担当おすすめ

  • 低床超重荷重用キャスター1000 DHJB 画像

    シシクアドクライス

    低床超重荷重用キャスター1000 DHJB

    スラスト/ラジアルの2種類のベアリングを内蔵した重荷重キャスター。旋回部は高強度と高旋回性を兼ね備える。用途は製品重量が相当重い事から設置時に高さに制限のある製品。

  • 低床重荷重用キャスター HJ HJB HJ-SJ HJB-SJ HJ-AD AD 画像

    シシクアドクライス

    低床重荷重用キャスター HJ HJB HJ-SJ HJB-SJ HJ-AD AD

    小径ながら高荷重設定のキャスタ。使用する車輪には『密閉型ラジアルベアリング』を採用し、グリス追加注入が不要。金具色に数種類のバリエーションが標準であり、使用する製品とのカラーマッチも容易。単輪/双輪や高旋回仕様など機能面でのバリエーションも豊富で全て標準品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低床超重荷重用キャスター1000 DHJ-LP DHJB-LPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低床超重荷重用キャスター1000 DHJ-LP DHJB-LP
低床超重荷重用キャスター1000 DHJ
低床超重荷重用キャスター1000 DHJB
低床超重荷重用キャスター1000 DHK
ステンレス低床重荷重用自在キャスターストッパーなし(双輪タイプ) K-1508-W
低床重荷重用キャスター700 BH(Blickle/ブリックレ)
メーカーシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスタキゲン製造シシクアドクライス
通常価格9,592-8,616 -13,861 -8,951 -15,95014,649 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目10日目在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式固定
金具材質スチールスチールスチールスチールステンレス鋼板(SUS304)スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)130.1~170130.1~170130.1~170130.1~170100.1~130-
許容荷重【範囲選択】(daN)750.01~750.01~750.01~750.01~485.01~750.00485.01~750.00
車輪材質モノマーキャスティングナイロンモノマーキャスティングナイロンモノマーキャスティングナイロンモノマーキャスティングナイロンMCナイロンキャストナイロン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング