17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

低床超重荷重用キャスター1000 DHJB

通常単価(税別)
13,86115,693
税込単価
15,24717,262
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

スラスト/ラジアルの2種類のベアリングを内蔵した重荷重キャスター。【特長】・スラストとラジアルの2層構...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 金具セット(車輪なし)を選択されますと、金具のみの型式となります。選定にはご注意ください
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

DHJB-100-MC外形図

DHJB-100-MC外形図

DHJB-100-MC外形図

DHJB-100-MC外形図

DHJB-100-MC外形図

DHJB-100-MC外形図

  1. 1.フォーク
  2. 2.切削ベアリング
  3. 3.ラジアルベアリング
  4. 4.玉ケース
  5. 5.防塵カバー
  6. 6.天板
  7. 7.軸ピン
  8. 8.軸カラー
  9. 9.軸ナット
  10. 10.ホイルシャフト
  11. 11.M12 ハイロックナット
  12. 12.シャフトカラー
  13. 13.MC-80HW
  14. 14.切削ベアリング
  15. 15.ストッパーユニット

製品仕様

外観例

DHJ-80U-MCMO

DHJ-80U-MCMO

DHJB-100U-MC

DHJB-100U-MC

規格表

 車輪径
mm
リム巾
mm
車輪取付巾
mm
取付高
mm
取付座
mm
取付ピッチ
mm
取付穴
mm
軸径
mm
偏心
mm
自重
kg
最大許容荷重
kg(N)
DHJ-80804043140112×11285×851112(外径20mmカラー入)32DHJB-80U-MC:2.36
DHJB-80U-MCMO:2.37
1000(9800)
DHJ-1001004043150112×11285×851112(外径20mmカラー入)322.501000(9800)

商品特長詳細

  • 最大許容荷重はφ80・100(直径80・100mm)共に1,000kg。
  • 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを装備。
  • 重荷重に対しても旋回部の動きは軽快で、方向転換もスムーズ。

開発秘話

 

元々は100φの重量用を特注対応で製作したのが始まりですが、折角作った製品がこのまま埋もれていくのは勿体無い・・・
と量産用に改良を重ね、現在は標準品として80φ、100φのサイズでMCとMCMOの2種類の車輪を選択可能、更に取り付けプレートも2種類あり様々なバリエーションに対応が可能となっています。

型番リスト

表示件数

取付高

(mm)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径

(φ)

車輪特性

車輪仕様詳細

車輪色

最小発注数量
150
95.1~125
100
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
耐油性
ブルー
1個
150
95.1~125
100
耐磨耗性 / 耐油性 / 耐薬品性
-
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,861
( 15,247 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,693
( 17,262 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スラスト/ラジアルの2種類のベアリングを内蔵した重荷重キャスター。
【特長】
・スラストとラジアルの2層構造のベアリングを用いた旋回部は高強度と高旋回性を兼ね備える。
【用途】
・レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機械など。
・製品重量が相当重い事から設置時に高さに制限のある製品。
・重量用低床台車など。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 金具セット(車輪なし)を選択されますと、金具のみの型式となります。選定にはご注意ください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低床超重荷重用キャスター1000 DHJBのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q設備に付いてるキャスタの保全で交換を行ないたいが何を選定してよいのか分らない。
A
一般的に据付ボルトやアンカー設置されている装置には低床と呼ばれる本製品が多く使用されています。車輪の径、取付のピッチ寸法、高さを把握する事で選定が可能になります。不明な場合は弊社にて選定を行なっています。
Q今使用している本製品は100φですが、もう少しだけ高さを抑えたいが対応出来るか?
A
可能です。本製品は100φと80φを標準で用意されており、用途及び高さによって2種類を選択可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低床超重荷重用キャスター1000 DHJB
低床超重荷重用キャスター1000 DHJ
低床超重荷重用キャスター1000 DHK
低床超重荷重用キャスター1000 DHJ-LP DHJB-LP
ステンレス低床重荷重用自在キャスターストッパーなし(双輪タイプ) K-1508-W
低床重荷重用キャスター700 BH(Blickle/ブリックレ)
メーカーシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスタキゲン製造シシクアドクライス
通常価格13,861-8,616 -8,951 -9,592 -15,95014,649 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目10日目在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式固定
金具材質スチールスチールスチールスチールステンレス鋼板(SUS304)スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)130.1~170130.1~170130.1~170130.1~170100.1~130-
許容荷重【範囲選択】(daN)750.01~750.01~750.01~750.01~485.01~750.00485.01~750.00
車輪材質モノマーキャスティングナイロンモノマーキャスティングナイロンモノマーキャスティングナイロンモノマーキャスティングナイロンMCナイロンキャストナイロン
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング