メカニカル部品技術窓口
スラスト/ラジアルの2種類のベアリングを内蔵した重荷重キャスタ。【特長】・最大許容荷重はΦ80 ・Φ1...
詳細を確認
DHJ 側面図

DHJ 図面
| 金具種類 | 車輪径 | 金具 カラー | 車輪 種類 | 最大許容荷重 | リム幅 | 車輪取付幅 | 取付高 | 取付座 | 取付ピッチ | 取付穴 | 軸径 | 偏心 | 自重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | kg(N) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | DHJ kg | DHJB kg | |||
| DHJ | 80 | U | MC | 1000(9800) | 40 | 43 | 140 | 112 × 112 | 85 × 85 | 11 | 12 [外径 20mm カラー入り] | 32 | 2.24 | 2.36 |
| MCMO | 2.25 | 2.37 | ||||||||||||
| 100 | MC | 150 | 2.38 | 2.50 | ||||||||||
| MCMO | 2.38 | 2.50 | ||||||||||||

モノマーキャスティングナイロン(ブルー)

モノマーキャスティングナイロン(ブラック)
元々は100φの重量用を特注対応で製作したのが始まりですが、折角作った製品がこのまま埋もれていくのは勿体無い・・・と量産用に改良を重ね、現在は標準品として80φ、100φのサイズでMCとMCMOの2種類の車輪を選択可能、更に取り付けプレートも2種類あり様々なバリエーションに対応が可能となっています。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,774円 ( 10,751円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,616円 ( 9,478円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,618円 ( 11,680円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
スラスト/ラジアルの2種類のベアリングを内蔵した重荷重キャスタ。
【特長】
・最大許容荷重はΦ80 ・Φ100共に1000kg。
・旋回部にはスラストとラジアルの二層構造のベアリングを装備。重荷重に対しても旋回部の動きは軽快で、方向転換も容易。
・長期間の負荷の後でも旋回がスムーズ。
【用途】
・レイアウト、ライン変更を伴う固定型精密機器などに使用。
・製品重量が相当重い事から設置時に高さに制限のある製品。
・重量用低床台車などに使用。

シシクアドクライス
低床超重荷重用キャスター1000 DHJB
スラスト/ラジアルの2種類のベアリングを内蔵した重荷重キャスター。旋回部は高強度と高旋回性を兼ね備える。用途は製品重量が相当重い事から設置時に高さに制限のある製品。

シシクアドクライス
低床重荷重用キャスター HJ HJB HJ-SJ HJB-SJ HJ-AD AD
小径ながら高荷重設定のキャスタ。使用する車輪には『密閉型ラジアルベアリング』を採用し、グリス追加注入が不要。金具色に数種類のバリエーションが標準であり、使用する製品とのカラーマッチも容易。単輪/双輪や高旋回仕様など機能面でのバリエーションも豊富で全て標準品。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CJM□ CKM□ CTM□
4.5通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□
4.6通常価格(税別):1,067円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 導電性タイプ
4.3通常価格(税別):496円~