17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付高(mm)

    ~mm
  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

低床重荷重用キャスター700 BH(Blickle/ブリックレ)

通常単価(税別)
14,64921,319特別価格
税込単価
16,11423,451特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

重荷重用プレスキャスタ固定金具。【特長】・ドイツ「Blickle社」の重荷重用プレスキャスタ。・自在旋...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

低床重荷重用キャスター700 BH

BH-GSPO 側面図

BH-GSPO 側面図

BH-GSPO 図面

BH-GSPO 図面

BH-GSPO固定

金具種類車輪種類最大許容荷重車輪径リム幅車輪取付幅取付高取付座取付ピッチ取付穴軸径自重
kg(N)mmmmmmmmmmmmmmmmkg
BHGSPO80K700(6860)804047120100
×
85
80
×
60
910
[外径20mmブッシュ入り]
1.03
100K-1700(6860)1004047140100
×
85
80
×
60
910
[外径20mmブッシュ入り]
1.29

※80/100K-1:フォーク板厚4mm

適合車輪 JBB=ラジアルボールベアリング

キャストナイロン スチールブッシュ入

キャストナイロン スチールブッシュ入

特長

  • 自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる。
  • 車輪には耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を使用。
  • 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用。
  • グリースの追加注入無しでも静かで滑らかな回転。
  • ストッパーはキャスターの進行方向前方に設置。

開発秘話

 

我社と旧来より提携しているドイツメーカーのBlickle社の重量用キャスタです。
特にウレタン車輪のノウハウに関しては世界一と言っても過言では程の技術力が定評です。

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高

(mm)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径

(φ)

最小発注数量
100.1~130
120
70.1~95
80
1個
130.1~170
140
95.1~125
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,649
( 16,114 )
5日目
21,31911,725
( 12,898 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

重荷重用プレスキャスタ固定金具。
【特長】
・ドイツ「Blickle社」の重荷重用プレスキャスタ。
・自在旋回と固定で「同一取付ピッチ」になっており、前後での入れ替えが可能。
【用途】
・一般的なキャスタの耐荷重では補えない上に車輪の径を大きくする事が困難な場合に用いられる。

商品担当おすすめ

  • 低床超重荷重用キャスター1000 DHJB 画像

    シシクアドクライス

    低床超重荷重用キャスター1000 DHJB

    スラスト/ラジアルの2種類のベアリングを内蔵した重荷重キャスター。旋回部は高強度と高旋回性を兼ね備える。用途は製品重量が相当重い事から設置時に高さに制限のある製品。<br>

  • 低床重荷重用キャスター HJ HJB HJ-SJ HJB-SJ HJ-AD AD 画像

    シシクアドクライス

    低床重荷重用キャスター HJ HJB HJ-SJ HJB-SJ HJ-AD AD

    小径ながら高荷重設定のキャスタ。使用する車輪には『密閉型ラジアルベアリング』を採用し、グリス追加注入が不要。金具色に数種類のバリエーションが標準であり、使用する製品とのカラーマッチも容易。単輪/双輪や高旋回仕様など機能面でのバリエーションも豊富で全て標準品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低床重荷重用キャスター700 BH(Blickle/ブリックレ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低床重荷重用キャスター700 BH(Blickle/ブリックレ)
低床重荷重用キャスター700 LH(Blickle/ブリックレ)
重荷重用キャスター ドラムブレーキ付 BH-TB(Blickle/ブリックレ)
重荷重用キャスター LH(Blickle/ブリックレ)
ステンレス低床重荷重用自在キャスターストッパーなし(双輪タイプ) K-1508-W
低床式旋回キャスターストッパーなし K-54
メーカーシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスタキゲン製造タキゲン製造
通常価格14,649-18,674 -63,19834,58715,9502,539
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目5日目10日目在庫品1日目
キャスタタイププレート式固定プレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式自在
金具材質スチールスチールスチールスチールステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPC)
許容荷重【範囲選択】(daN)485.01~750.00485.01~750.00750.01~750.01~485.01~750.0035.01~80.00
車輪材質キャストナイロンキャストナイロンウレタンウレタンMCナイロンウレタンゴム
ストッパなし-回転ストッパードラムブレーキなしなしなし
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング