メカニカル部品技術窓口
【特長】・ドイツ「Blickle社」の重荷重用プレスキャスタで自在旋回部に特殊強化構造を採用。・ストッ...
詳細を確認
LH-GSPO 側面図

LH-GSPO 図面

自在ストッパー付 LH-GSPO-80K-ST

自在ストッパー付 LH-GSPO-100K-1-ST
| 金具種類 | 車輪種類 | ストッパー | 最大許容荷重 | 車輪径 | リム幅 | 車輪取付幅 | 取付高 | 取付座 | 取付ピッチ | 取付穴 | 軸径 | 偏心 | 自重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg(N) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||
| LH | GSPO | 80K | - | 700(6860) | 80 | 40 | 47 | 120 | 100×85 | 80×60 | 9 | 10 [外径20mmブッシュ入り] | 45 | 1.74 |
| 80K | ST | 80 | 2.00 | |||||||||||
| 100K-1 | - | 700(6860) | 100 | 40 | 47 | 140 | 100×85 | 80×60 | 9 | 10 [外径20mmブッシュ入り] | 45 | 1.97 | ||
| 100K-1 | ST | 100 | 2.19 | |||||||||||

キャストナイロン スチールブッシュ入
我社と旧来より提携しているドイツメーカーのBlickle社の重量用キャスタです。
特にウレタン車輪のノウハウに関しては世界一と言っても過言では程の技術力が定評です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
20,961円 ( 23,057円 ) | 8日目 |
18,674円 ( 20,541円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
28,740円 ( 31,614円 ) | 6日目 |
【特長】
・ドイツ「Blickle社」の重荷重用プレスキャスタで自在旋回部に特殊強化構造を採用。
・ストッパーはキャスター進行方向前方に設置。
・自在旋回と固定で「同一取付ピッチ」になっており、前後での入れ替えが可能。
・自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる。
・車輪には耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を使用。
・車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用、グリースの追加注入無しでも静かで滑らかな回転。
【用途】
・一般的なキャスタの耐荷重では補えない上に車輪の径を大きくする事が困難な場合に用いられる。

シシクアドクライス
低床超重荷重用キャスター1000 DHJB
スラスト/ラジアルの2種類のベアリングを内蔵した重荷重キャスター。旋回部は高強度と高旋回性を兼ね備える。用途は製品重量が相当重い事から設置時に高さに制限のある製品。

シシクアドクライス
低床重荷重用キャスター HJ HJB HJ-SJ HJB-SJ HJ-AD AD
小径ながら高荷重設定のキャスタ。使用する車輪には『密閉型ラジアルベアリング』を採用し、グリス追加注入が不要。金具色に数種類のバリエーションが標準であり、使用する製品とのカラーマッチも容易。単輪/双輪や高旋回仕様など機能面でのバリエーションも豊富で全て標準品。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□
4.6通常価格(税別):1,067円~

ミスミ
キャスタ 導電性タイプ・ステンレスタイプ
4通常価格(税別):405円~