メカニカル部品技術窓口
小径ながら高荷重設定のキャスタ。【特長】・使用する車輪には『密閉型ラジアルベアリング』を採用し、グリス...
詳細を確認
HJ-50MC外形図1

HJ-50MC外形図2

HJ-50MC外形図3
1.フォーク
2.玉押
3.スチールボール3/16
4.玉ケース
5.スチールボール1/4
6.防塵カバー
7.天板
8.軸ピン
9.軸カラー
10.ホイルシャフト
11.M8 ハイロックナット
13.HW-50 MC
14.JISベアリング

HJ-35U-U

HJ-50W-MC

HJ-65B-YN

HJ75BMC

HJ-75B天板

HJ-75U-YN

HJ-75U天板
| 車輪径 mm | リム巾 mm | 車輪取付巾 mm | 取付高 mm | 取付座 mm | 取付ピッチ mm | 取付穴 mm | 軸径 mm | 偏心 mm | 自重 kg | 最大許容荷重kg(N) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YN | MC | MCMO | U | YN MC MCMO | U | ||||||||||
| HJ-35 | 35 | 27 | 30 | 52 | 60×60 | 38×38- 48×48 | 6.2×13 | 6(外径8mmカラー入) | 15 | ― | 0.20 | ― | 0.25 | 120(1170) | 100(980) |
| HJ-50 | 50 | 32.5 | 36 | 78 | 82×82 | 55×55- 65×65 | 9.5×16.5 | 8 | 18 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 0.65 | 300(2940) | 240(2350) |
| HJ-65 | 65 | 36 | 40 | 96.5 | 100×100 | 63×63- 78×78 | 10.5×21 | 10 | 22 | 1.04 | 1.01 | 1.02 | 1.09 | 400(3920) | 320(3130) |
| HJ-75 | 75 | 39 | 43 | 108 | 100×100 | 63×63- 78×78 | 10.5×21 | 10 | 25 | 1.30 | 1.26 | 1.27 | 1.39 | 500(4900) | 400(3920) |
| 車輪径 mm | リム巾 mm | 車輪取付巾 mm | 取付高 mm | 取付座 mm | 取付ピッチ mm | 取付穴 mm | 軸径 mm | 偏心 mm | 自重 kg | 最大許容荷重kg(N) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YN | MC | MCMO | U | YN MC MCMO | U | ||||||||||
| HJB-50 | 50 | 32.5 | 36 | 78 | 82×82 | 55×55- 65×65 | 9.5×16.5 | 8 | 18 | 0.70 | 0.72 | 0.71 | 0.75 | 300(2940) | 240(2350) |
| HJB-65 | 65 | 36 | 40 | 96.5 | 100×100 | 63×63- 78×78 | 10.5×21 | 10 | 22 | 1.24 | 1.22 | 1.22 | 1.29 | 400(3920) | 320(3130) |
| HJB-75 | 75 | 39 | 43 | 108 | 100×100 | 63×63- 78×78 | 10.5×21 | 10 | 25 | 1.43 | 1.40 | 1.40 | 1.52 | 500(4900) | 400(3920) |
| 車輪径 mm | 最大高さ mm | 最小高さ mm | 取付長さ mm | 調整量 mm | 自重 kg | 最大許容荷重kg(N) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YN MC MCMO | U | |||||||
| AD-50 | 50 | 89 | 76 | 73.9 | 13 | 0.35 | 300(2940) | 300(2940) |
| AD-65 | 65 | 106 | 93 | 93.5 | 13 | 0.48 | 300(2940) | 300(2940) |
| AD-75 | 75 | 117 | 104 | 93.5 | 13 | 0.49 | 300(2940) | 300(2940) |
| 車輪径 mm | リム巾 mm | 車輪取付巾 mm | 取付高 mm | ネジ径×ピッチ×長さ mm | 軸径 mm | 偏心 mm | 自重 kg | 最大許容荷重kg(N) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YN | MC | MCMO | U | YN MC MCMO | U | ||||||||
| HJ-SJ-50 | 50 | 32.5 | 36 | 85 | M20×P2.5×50 | 8 | 18 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.79 | 300(2940) | 240(2350) |
| HJ-SJ-65 | 65 | 36 | 40 | 103 | M20×P2.5×50 | 10 | 22 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | 1.03 | 400(3920) | 320(3130) |
| HJ-SJ-75 | 75 | 39 | 43 | 115 | M24×P3.0×55 | 10 | 25 | 1.20 | 1.16 | 1.17 | 1.29 | 500(4900) | 400(3920) |
| 車輪径 mm | リム巾 mm | 車輪取付巾 mm | 取付高 mm | ネジ径×ピッチ×長さ mm | 軸径 mm | 偏心 mm | 自重 kg | 最大許容荷重kg(N) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YN | MC | MCMO | U | YN MC MCMO | U | ||||||||
| HJB-SJ-50 | 50 | 32.5 | 36 | 85 | M20×P2.5×50 | 8 | 18 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.90 | 300(2940) | 240(2350) |
| HJB-SJ-65 | 65 | 36 | 40 | 103 | M20×P2.5×50 | 10 | 22 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.23 | 400(3920) | 320(3130) |
| HJB-SJ-75 | 75 | 39 | 43 | 115 | M24×P3.0×55 | 10 | 25 | 1.40 | 1.36 | 1.36 | 1.49 | 500(4900) | 400(3920) |
低床重荷重用と呼ばれるこの製品は今では多くのユーザーから当たり前に様にご要望を受け製造していますが実は弊社は後発メーカーです。それが何故全体シェアの上位に?それは『色指定が可能』と言う誰も考えなかった点に着目した事です。『はいからコンパクト』と言うネーミングで数十年前に登場した製品ですが今では装置の外装色に合わせた仕様が可能な点や走行時における旋回性能の良さが顧客受けし今でも多くの方からご要望を頂いています。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,497円 ( 2,747円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,597円 ( 3,957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,809円 ( 3,090円 ) | 5日目 |
4,896円 ( 5,386円 ) | 5日目 |
3,239円 ( 3,563円 ) | 16日目 |
6,124円 ( 6,736円 ) | 5日目 |
1,778円 ( 1,956円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,795円 ( 5,275円 ) | 5日目 |
2,497円 ( 2,747円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,077円 ( 4,485円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,104円 ( 2,314円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,711円 ( 4,082円 ) | 5日目 |
6,434円 ( 7,077円 ) | 5日目 |
4,607円 ( 5,068円 ) | 5日目 |
7,750円 ( 8,525円 ) | 5日目 |
3,088円 ( 3,397円 ) | 5日目 |
6,034円 ( 6,637円 ) | 5日目 |
3,499円 ( 3,849円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,497円 ( 6,047円 ) | 5日目 |
2,953円 ( 3,248円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,683円 ( 4,051円 ) | 5日目 |
6,520円 ( 7,172円 ) | 5日目 |
4,771円 ( 5,248円 ) | 5日目 |
8,240円 ( 9,064円 ) | 5日目 |
3,663円 ( 4,029円 ) | 5日目 |
6,371円 ( 7,008円 ) | 5日目 |
3,535円 ( 3,889円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,997円 ( 3,297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,775円 ( 4,153円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,997円 ( 6,597円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,227円 ( 3,550円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,216円 ( 5,738円 ) | 5日目 |
6,480円 ( 7,128円 ) | 5日目 |
4,769円 ( 5,246円 ) | 5日目 |
4,885円 ( 5,374円 ) | 5日目 |
6,149円 ( 6,764円 ) | 5日目 |
4,446円 ( 4,891円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,792円 ( 7,471円 ) | 5日目 |
8,255円 ( 9,081円 ) | 5日目 |
6,348円 ( 6,983円 ) | 5日目 |
6,332円 ( 6,965円 ) | 5日目 |
7,930円 ( 8,723円 ) | 5日目 |
6,142円 ( 6,756円 ) | 5日目 |
7,531円 ( 8,284円 ) | 5日目 |
9,080円 ( 9,988円 ) | 5日目 |
7,098円 ( 7,808円 ) | 5日目 |
7,007円 ( 7,708円 ) | 5日目 |
8,555円 ( 9,411円 ) | 5日目 |
6,576円 ( 7,234円 ) | 5日目 |
4,310円 ( 4,741円 ) | 5日目 |
6,154円 ( 6,769円 ) | 5日目 |
4,722円 ( 5,194円 ) | 5日目 |
4,608円 ( 5,069円 ) | 5日目 |
5,810円 ( 6,391円 ) | 5日目 |
4,099円3,074円 ( 3,381円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,239円 ( 5,763円 ) | 5日目 |
7,382円 ( 8,120円 ) | 5日目 |
5,459円 ( 6,005円 ) | 5日目 |
5,960円 ( 6,556円 ) | 5日目 |
7,320円 ( 8,052円 ) | 5日目 |
小径ながら高荷重設定のキャスタ。
【特長】
・使用する車輪には『密閉型ラジアルベアリング』を採用し、グリス追加注入が不要。
・金具色に数種類のバリエーションが標準であり、使用する製品とのカラーマッチも容易。
・単輪/双輪や高旋回仕様など機能面でのバリエーションも豊富で全て標準品。
【用途】
・レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機械などに最適。
・製品重量が相当重い事から設置時に高さに制限のある製品に便利。
・AGVなどの内蔵部品で使用される高荷重ガイドなどに最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□
4.6通常価格(税別):1,067円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ ステンレスタイプ
4.8通常価格(税別):782円~