メカニカル部品技術窓口

LH 側面図面

LH 図面
LH自在旋回
| 金具種類 | 車輪種類 | 最大許容荷重 kg(N) | 車輪径 mm | リム幅 mm | 車輪取付幅 mm | 取付高 mm | 取付座 mm | 取付ピッチ mm | 取付穴 mm | 軸径 mm | 偏心 mm | 自重 kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH | -GTH | -160K | 800(7840) | 160 | 50 | 63 | 202 | 140×110 | 105×75-80 | 11 | 12 [外径15mmブッシュ入] | 65 | 5.46 |
※ドラムブレーキには対応していません。

ウレタン(LH用)スチールブッシュ入
我社と旧来より提携しているドイツメーカーのBlickle社の重量用キャスタです。
特にウレタン車輪のノウハウに関しては世界一と言っても過言では程の技術力が定評です。
【特長】
・ドイツ「Blickle社」の重荷重用プレスキャスタ。
・車輪は耐摩耗性・高弾性の高荷重ウレタンBlickle Extrathane(R)。
・自在旋回・固定が同じ取付ピッチ。
【用途】
・一般的なキャスタの耐荷重では補えない上に車輪の径を大きくする事が困難な場合に用いられる。

シシクアドクライス
スタンダードプレスキャスター 中荷重用(自在)
独自開発ボックススタイル構造により高強度を実現した一般汎用キャスタ。ストッパーレバーが『左右』で設定があり、様々な場所で円滑な使用が可能。『巻込み防止ガード』や『幅広フォーク』等があり、使用環境に応じ様々な場所に対応可能。使用車輪は一般的なゴム車輪から高品位の抗菌ウレタン車輪とバリエーションが豊富。

シシクアドクライス
スタンダードプレスキャスター 中荷重用(自在ストッパー付)
独自開発ボックススタイル構造により高強度を実現した一般汎用キャスタ。ストッパーレバーが『左右』で設定があり、様々な場所で円滑な使用が可能。『巻込み防止ガード』や『幅広フォーク』等があり、使用環境に応じ様々な場所での使用に対応。使用車輪は一般的なゴム車輪から高品位の抗菌ウレタン車輪とバリエーションが豊富。

シシクアドクライス
超重荷重用キャスター LS(Blickle/ブリックレ)
円錐コロベアリングを使用した高荷重対応キャスター。ドイツ『Blickle社』の重荷重用鋼鈑キャスターで自在旋回部に『円錐コロベアリング』を採用。使用する車輪には『アルミダイカスト』を芯に用い、腐食対応に優れる。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□
4.6通常価格(税別):1,067円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 導電性タイプ
4.3通常価格(税別):496円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~