メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

重荷重用キャスター ドラムブレーキ付 BH-TB(Blickle/ブリックレ)

型番:

BH-GTH-160K-TB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BH-GTH-160K-TBの仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式固定
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
200.1~250
取付高(mm)
202
許容荷重【範囲選択】(daN)
750.01~
車輪径【範囲選択】(mm)
125.1~160
車輪径(φ)
160
車輪材質
[ウレタン] ウレタン
ストッパ
[回転ストッパ付] 回転ストッパードラムブレーキ
車輪特性
耐磨耗性 / 耐油性
取付穴ピッチ 長さ(mm)
105
取付穴ピッチ 幅(mm)
75(80)
取付穴種類
長穴
用途
物流、台車
許容荷重(daN)
784
荷重区分
重荷重
リム巾(mm)
50
取付座 長さ(mm)
140
取付座 幅(mm)
110
金具カラー(仕上げ)
ユニクロメッキ
仕様
車輪一体
車輪仕様詳細
(芯:鋳鉄)高弾性
車輪色
イエロー
床面保護
床面保護なし
ベアリング
ラジアルボールベアリング
-
-

商品情報

軽い操作でしっかりと車輪が止まる特殊設計

BH-GTH-160K-TB

BH-GTH-160K-TB

製品仕様

外形図

外形図

外形図2

外形図2

外形図3

外形図3

 車輪径リム巾車輪取付巾取付高取付座取付ピッチ取付穴軸径偏心自重最大許容荷重
BH-GTH-160K-TB1605063202140×110105×75-801112(外径15mm
ブッシュ入)
504.12800(7840)

開発秘話

 

我社と旧来より提携しているドイツメーカーのBlickle社の重量用キャスタです。
特にウレタン車輪のノウハウに関しては世界一と言っても過言では程の技術力が定評です。
ドイツでは郵政の使用する台車に必ずと言って良い程、この機構を利用した製品が利用されています。

型番リスト

表示件数
型番
BH-GTH-160K-TB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,198
( 69,518 )
5日目

詳細情報

基本情報

独自のドラムブレーキ機構を持った重荷重プレスキャスタ。
【特長】
・ドイツ『Blickle社』の重荷重用プレスキャスタで独自機構のドラムブレーキを採用。
・軽い操作でもしっかりと車輪が止まる特殊設計。自在・固定が同じ取付ピッチ。
・密封された金具により、耐腐食性や防塵性に優れたブレーキシュー。
・車輪は耐摩耗性・高弾性の高荷重ウレタンExtrathane。
【用途】
・既製品の台車ストッパーでの停止力に不安を感じる場合に最適。
・坂道を降りる際にブレーキとして使用したい場合に最適。
・重量物運搬用の台車停止装置として使用される場合に便利。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重荷重用キャスター ドラムブレーキ付 BH-TB(Blickle/ブリックレ)の型番BH-GTH-160K-TBのページです。 型番BH-GTH-160K-TBに関する仕様情報を記載しております。
重荷重用キャスター ドラムブレーキ付 BH-TB(Blickle/ブリックレ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qブレーキとストッパーは同じ意味?
A
違います。ブレーキは走行を停止させる装置でストッパーは停止している物を固定する装置です。重量物運搬時に装置の力を利用して止めたいならブレーキ、その物が勝手に動いたりしない様にするのがストッパーです。
Q台車を作るに当ってキャスター1個の荷重をどの程度で考えれば良いのか? 
A
よく言われるのは「全体重量÷4=最大荷重」ですが、実情では支えてるだけで動き難い事がほとんです。正解はこの時に出てきた数字に1.2を掛けて安全率を見た時に出てくる数字が最大荷重以内になればOKです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重荷重用キャスター ドラムブレーキ付 BH-TB(Blickle/ブリックレ)
低床重荷重用キャスター700 BH(Blickle/ブリックレ)
重荷重用キャスター LH(Blickle/ブリックレ)
低床重荷重用キャスター700 LH(Blickle/ブリックレ)
ステンレス低床重荷重用自在キャスターストッパーなし(双輪タイプ) K-1508-W
スーパーストロングキャスター Hシリーズ 超重荷重用 プラスカイト車輪
メーカーシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスタキゲン製造オーエッチ工業
通常価格63,19814,649 -34,58718,674 -15,9509,989 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜10日目1日目
キャスタタイププレート式固定プレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式自在-
金具材質スチールスチールスチールスチールステンレス鋼板(SUS304)-
取付高さ【範囲選択】(mm)200.1~250-200.1~250-100.1~130-
取付高(mm)202-202-108-
許容荷重【範囲選択】(daN)750.01~485.01~750.00750.01~485.01~750.00485.01~750.00485.01~750.00
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング