17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

空気入車輪付/エアレス車輪付キャスター AIJ AILJ

通常単価(税別)
5,90817,439
税込単価
6,49919,183
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】AIタイプ:空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。AIL...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 空気入車輪の特性として、出荷ロット・環境により車輪径・タイヤ巾・取付高の 数値に多少の誤差が生じます。あくまでも目安としてご了承願います。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

空気入車輪付/エアレス車輪付キャスター AIJ AILJ:関連画像

AIJ-3.00-4外形図1

空気入車輪付/エアレス車輪付キャスター AIJ AILJ:関連画像

AIJ-3.00-4外形図2

空気入車輪付/エアレス車輪付キャスター AIJ AILJ:関連画像

AIJ-3.00-4外形図3

  1. 1.天板
  2. 2.スチールポール1/2
  3. 3.玉ケース
  4. 4.フォーク
  5. 5.スチールポール7/16
  6. 6.中空玉押し
  7. 7.AI-3.00-4車輪
  8. 8.コマーシャルベアリング
  9. 9.ホイルシャフト
  10. 10.MI6 スプリングワッシャー
  11. 11.M16 六角三種ナット P1.5
  12. 12.磨丸座金
  13. 13.プッシュ

製品仕様

外観例

空気入車輪付/エアレス車輪付キャスター AIJ AILJ:関連画像

AIJ-2.50-4

空気入車輪付/エアレス車輪付キャスター AIJ AILJ:関連画像

AIJ-6-2G

空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげる。

断面図

空気入車輪付/エアレス車輪付キャスター AIJ AILJ:関連画像

断面図

規格表

 車輪径
mm
タイヤ巾
mm
車輪取付巾
mm
取付高
mm
取付座
mm
取付ピッチ
mm
取付穴
mm
軸径
mm
偏心
mm
自重
kg
最大許容荷重
kg(N)
AIJ-6-2G1534756199.5120×12090×9011.520452.1770(680)
AIJ-6½×2-41665287231140×140112×11211.520583.5770(680)
AIJ-2.00-420455《57》87246140×140112×11211.520583.5680(780)
AIJ-2.50-42206590287160×160125×1251420715.685(830)
AIJ-3.00-42487690304160×160125×1251420715.79110(1070)
AIJ-3.50-5290102109374175×175140×1401425717.79160(1560)
AILJ-2.50-42186090287160×160125×1251420716.82100(980)
AILJ-3.00-42517290304160×160125×1251420718.6130(1270)
AILJ-3.50-5294101109374175×175140×14014257112.45200(1960)

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径

(φ)

取付穴ピッチ 長さ

(mm)

取付穴ピッチ 幅

(mm)

許容荷重

(daN)

取付座 長さ

(mm)

取付座 幅

(mm)

ストッパー位置

車輪仕様詳細

車輪色

偏心

(mm)

タイヤ巾

(mm)

ベアリング

最小発注数量
250.1~
287
80.01~140.00
160.1~250
220
125
125
83
160
160
-
空気入
ブラック
71
65
プレスベアリング
1個
250.1~
304
80.01~140.00
160.1~250
248
125
125
107
160
160
-
空気入
ブラック
71
76
プレスベアリング
1個
250.1~
374
140.01~220.00
250.1~
290
140
140
156
175
175
-
空気入
ブラック
71
102
プレスベアリング
1個
170.1~200
199.5
35.01~80.00
125.1~160
153
90
90
68
120
120
-
空気入
グレー
45
47
ラジアルボールベアリング
1個
250.1~
287
80.01~140.00
160.1~250
218
125
125
98
160
160
-
エアレス
ブラック
71
60
プレスベアリング
1個
250.1~
304
80.01~140.00
250.1~
251
125
125
127
160
160
-
エアレス
ブラック
71
72
プレスベアリング
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,360
( 12,496 )
5日目
14,769
( 16,246 )
5日目
17,439
( 19,183 )
5日目
5,908
( 6,499 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,392
( 13,631 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,216
( 16,738 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
AIタイプ:空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。
AILタイプ: エアレス車輪は硬度の違う二層ゴム構造によりパンクの心配が無く衝撃をやわらげ、振動を吸収します。
【用途】
・屋外や段差のある床面で使用する運搬台車

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 空気入車輪の特性として、出荷ロット・環境により車輪径・タイヤ巾・取付高の 数値に多少の誤差が生じます。あくまでも目安としてご了承願います。

商品担当おすすめ

  • AI 空気入り(グレー) 画像

    シシクアドクライス

    AI 空気入り(グレー)

    空気入車輪付/エアレス車輪付キャスター AIJ AILJに使用できるグレー色の空気入りゴムタイヤです。6-2Gのタイプにご使用頂けます。

  • 空気入りホイール AI 画像

    シシクアドクライス

    空気入りホイール AI

    空気入車輪付/エアレス車輪付キャスター AIJ AILJに使用できる黒色の空気入りゴムタイヤです。2.00~3.50のタイプにご使用頂けます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空気入車輪付/エアレス車輪付キャスター AIJ AILJのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q今付いている車輪が空気入かエアレスか見分ける方法を教えてください。
A
車輪芯のホイル部分に空気を注入する為の弁がある物が空気入れ車輪(AI)、無い物がエアレス車輪(AIL)です。
Qパンクしてしまいましたが外観に損傷が見受けられません。車輪全てを交換しないといけませんか。
A
空気入れ車輪の場合は車輪内部にゴムチューブが挿入されています。穴の空いた部分を修理も可能ですし、チューブ部分だけを交換することも可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空気入車輪付/エアレス車輪付キャスター AIJ AILJ
空気入車輪付/エアレス車輪付キャスター AIK AILK AIKB
自在空気入ストッパー付キャスター AIJB
産業用キャスター STM-ARシリーズ 自在(空気入りゴム車輪)
産業用キャスター SKM-ARシリーズ 固定(空気入りゴム車輪)
グレー車輪自在キャスターストッパー付 K-612JS
メーカーシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスナンシンナンシンタキゲン製造
通常価格5,908-5,116 -7,10511,488 -12,111 -670 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式自在
金具材質スチールスチールスチールスチールスチール冷間圧延鋼板(SPC)
車輪材質ゴムSBRゴムSBRゴムSBRゴムゴム-
ストッパなし-自在ストッパー付なしなし回転ストッパ付
車輪特性耐磨耗性耐磨耗性耐磨耗性なしなし耐磨耗性 / なし

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング