メカニカル部品技術窓口
【特長】・燃えない。 樹脂部は全てUL94V-0適合難焼性です。・抜群の耐衝撃性。 新機構のチューブグ...
詳細を確認

※緑のネジシールは難燃を示します。
| 部品名 | 材質 |
|---|---|
| 本体(樹脂部) | 難燃性PBT UL94V-0適合 |
| 本体(金属部) | 黄銅 |
| 端部ネジ | 黄銅 |
| 押えリング | 黄銅 |
| チューブグリップ | 特殊銅合金 |
| V-シールリング | 耐水NBR |
| リリースリング | 難燃性PBT UL94V-0適合 |
| O-リング | 耐水NBR |
| 種類 | 使用流体 | 使用 温度範囲※1 | 最高 使用圧力※2 | 使用 真空圧力 | 適用チューブ※3 | 使用流体 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ | 空気 | 0℃~+60℃ | <0.97MPa | 1.4kPa< | ジュンロンUE (半導電性ポリウレタンチューブ) | 空気 |
| ジュンロンUC (半導電性透明ポリウレタンチューブ) | 空気 | |||||
| 水 | 0℃~+60℃ | <0.29MPa | - | ジュンロンUFL (低摩擦ポリウレタンチューブ) | 空気 | |
| ジュンロンSP4 (スパッターチューブ) | 空気・水 | |||||
| ジュンロンSPF (スパッターチューブ) | 空気・水 |
※1 凍結させないで下さい。
※2 チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。
※3 ジュンロンチューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。
| 型番 | φd(mm) | L(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|
| WS-06 | 6 | 40 | 4 |
| WS-08 | 8 | 41 | 5 |
| WS-10 | 10 | 44 | 6 |
| WS-12 | 12 | 47 | 7 |


【特長】
・燃えない。
樹脂部は全てUL94V-0適合難焼性です。
・抜群の耐衝撃性。
新機構のチューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。
・チューブグリップは回転機構付。
チューブグリップが継手内でスムーズに回転しチューブの回転によるチューブ切れを防止します。
・シール材は全て耐水性NBR。
O-リング、V-シールは耐水性NBRを使用しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~