17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 7日以内

ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) ユニオンテー

通常単価(税別)
440910
税込単価
4841,001
通常出荷日:6日目~7日目

燃えない。抜群のボディー強度、耐衝撃性。チューブグリップは回転機構付。シール材は全て耐水性NBR。シー...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

最小発注数量
6
1個
8
1個
10
1個
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
440
( 484 )
7日目
910
( 1,001 )
6日目
565
( 622 )
7日目
870
( 957 )
7日目

詳細情報

基本情報

燃えない。抜群のボディー強度、耐衝撃性。チューブグリップは回転機構付。シール材は全て耐水性NBR。シールテープ不要。R(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転。

【特長】
・樹脂部は全てUL94V-0適合難焼性です。
・R(PT)ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品30%増です。
・新機構のチューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。
・チューブグリップが継手内でスムーズに回転しチューブの回転によるチューブ切れを防止します。
・O-リング、V-シールは耐水性NBRを使用しています。
・R(PT)ネジ部はシール加工され、シールテープは必要ありません。
・エルボ・テー等のR(P)ネジ部と樹脂部結合部が回転し、セット後のチューブ配管方向が自由にとれ、また、樹脂部分を固定したまま、ネジの締め付けが可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) ユニオンテーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) ユニオンテー
ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) エルボ
ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) ユニオンエルボ
ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) ユニオンY
ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) ニップル
ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) ロングエルボ
メーカー潤工社潤工社潤工社潤工社潤工社潤工社
通常価格440-325 -326 -519 -412 -463 -
通常出荷日6日目〜在庫品1日目〜5日目〜7日目5日目5日目
本体材質難燃性樹脂PBT Ul94 V-0適合難燃性樹脂PBT Ul94 V-0適合難燃性樹脂PBT Ul94 V-0適合難燃性樹脂PBT Ul94 V-0適合黄銅難燃性樹脂PBT Ul94 V-0適合
端部ネジ材質ねじ部なし黄銅ねじ部なしねじ部なし黄銅黄銅
V-シールリング材質耐水NBR耐水NBR耐水NBR耐水NBR耐水NBR耐水NBR
使用温度範囲(℃)0::+600::+600::+600::+600::+600::+60
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング