17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) サービステー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) サービステー

販売終了

型番

WTB-06-01

2022年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。推奨代替品はございません。

燃えない。抜群のボディー強度、耐衝撃性。チューブグリップは回転機構付。シール材は全て耐水性NBR。シールテープ不要。R(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転。

【特長】
・樹脂部は全てUL94V-0適合難焼性です。
・R(PT)ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品30%増です。
・新機構のチューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。
・チューブグリップが継手内でスムーズに回転しチューブの回転によるチューブ切れを防止します。
・O-リング、V-シールは耐水性NBRを使用しています。
・R(PT)ネジ部はシール加工され、シールテープは必要ありません。
・エルボ・テー等のR(P)ネジ部と樹脂部結合部が回転し、セット後のチューブ配管方向が自由にとれ、また、樹脂部分を固定したまま、ネジの締め付けが可能です。

指定中の仕様・寸法情報

本体材質
難燃性樹脂PBT Ul94 V-0適合
端部ネジ材質
黄銅
V-シールリング材質
耐水NBR
使用温度範囲(℃)
0~+60
使用流体
水 / 空気
継手種類
ねじ取付 分岐
ねじ取付 分岐
サービステー
種類
ワンタッチ継手
適用チューブ外径1(φ)
6
端部ネジT(インチ系)(inch)
1/8

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト