メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
WTA-06-01
2022年01月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。推奨代替品はございません。
燃えない。抜群のボディー強度、耐衝撃性。チューブグリップは回転機構付。シール材は全て耐水性NBR。シールテープ不要。R(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転。
【特長】
・樹脂部は全てUL94V-0適合難焼性です。
・R(PT)ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品より向上しています。
・新機構のチューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。
・チューブグリップが継手内でスムーズに回転しチューブの回転によるチューブ切れを防止します。
・O-リング、V-シールは耐水性NBRを使用しています。
・R(PT)ネジ部はシール加工され、シールテープは必要ありません。
・エルボ・テー等のR(P)ネジ部と樹脂部結合部が回転し、セット後のチューブ配管方向が自由にとれ、また、樹脂部分を固定したまま、ネジの締め付けが可能です。