17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 端部ネジT(インチ系)(inch)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) ロングエルボ

通常単価(税別)
4631,320
税込単価
5091,452
通常出荷日:5日目

【特長】・樹脂部は全てUL94V-0適合の難燃性です。・R(PT)ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品3...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) ロングエルボ【1~20個入り】 外形図

製品仕様

製品仕様

型番適用
チューブ
外径
(mm)
T
(R)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
S
六角
対辺
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
IN
(mm)
重量
(g)
最小
内径
(mm)
有効断面積
(mm2
ナイロン
チューブ
ウレタン
チューブ
WLL-06-0161/81412122142.5917274.011.011.0
WLL-06-0261/41412142145.51217374.011.011.0
WLL-06-0363/81412172145.51217554.011.011.0
WLL-08-0181/81714142350.5918386.021.015.0
WLL-08-0281/41714142353.51218446.021.015.0
WLL-08-0383/81714172353.51218606.021.015.0
WLL-10-01101/81917172554.0919657.520.319.3
WLL-10-02101/41917172557.01219647.534.426.4
WLL-10-03103/81917172557.01219687.534.426.4
WLL-10-04101/21917222561.016191077.534.426.4
WLL-12-01121/82219192960.0921839.036.928.9
WLL-12-02121/42219192963.01221889.050.042.0
WLL-12-03123/82219192963.01221969.050.042.0
WLL-12-04121/22219222967.016211219.050.042.0

構造

ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) ロングエルボ【1~20個入り】 構造

※緑のネジシールは難燃を示します。

材質

部品名材質
本体(樹脂部)難燃性PBT UL94V-0適合
本体(金属部)黄銅
端部ネジ黄銅
押えリング黄銅
チューブグリップ特殊銅合金
V-シールリング耐水NBR
リリースリング難燃性PBT UL94V-0適合
O-リング耐水NBR

使用例

ワンタッチ継手の装着・離脱方法

■ワンタッチ継手の装着方法
ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) ロングエルボ【1~20個入り】 ワンタッチ継手の装着方法

チューブを直角に切断して下さい。次にチューブをチューブエンドまで確実に差し込んで下さい。これで接続完了です。

■ワンタッチ継手の離脱方法
ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) ロングエルボ【1~20個入り】 ワンタッチ継手の離脱方法

チューブを抜くときは一度チューブを押してからリリースリングを平行に押しながらチューブを引抜くだけで簡単に離脱できます。

注意・禁止事項

  • 着脱をくり返す場合はチューブの先端を3mm以上切除して下さい。
  • 継手とチューブのセット後、接続部からチューブを曲げて配管する場合は曲げ半径にゆとりをもたせて下さい。挿入長の2倍以上のストレート部分が必要です。

管用ネジ推奨締付トルク

-R(PT)N・m
R(PT)ネジ
締付トルク
1/86.8~8.8
1/411.8~13.7
3/821.6~23.5
1/227.5~32.4

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

端部ネジT(インチ系)

(inch)

最小発注数量
6
1/8
1個
6
1/4
1個
6
3/8
1個
8
1/8
1個
8
1/4
1個
8
3/8
1個
10
1/8
1個
10
1/4
1個
10
3/8
1個
10
1/2
1個
12
1/8
1個
12
1/4
1個
12
3/8
1個
12
1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
820
( 902 )
5日目
463
( 509 )
5日目
938
( 1,032 )
5日目
910
( 1,001 )
5日目
938
( 1,032 )
5日目
1,031
( 1,134 )
5日目
1,093
( 1,202 )
5日目
1,131
( 1,244 )
5日目
1,162
( 1,278 )
5日目
809
( 890 )
5日目
882
( 970 )
5日目
796
( 876 )
5日目
857
( 943 )
5日目
1,320
( 1,452 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂部は全てUL94V-0適合の難燃性です。
・R(PT)ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品30%増です。
・新機構のチューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。
・チューブグリップが継手内でスムーズに回転しチューブの回転によるチューブ切れを防止します。
・O-リング、V-シールは耐水性NBRを使用しています。
・R(PT)ネジ部はシール加工され、シールテープは必要ありません。
・エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転し、セット後のチューブ配管方向が自由にとれ、又、樹脂部分を固定したまま、ネジの締め付けが可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) ロングエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) ロングエルボ
ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) エルボ
ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) ニップル
ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) 45°エルボ
ワンタッチ継手 ロングエルボ
ワンタッチ継手 ロングエルボ
メーカー潤工社潤工社潤工社潤工社ミスミEASUN(イーサン)
通常価格463-325 -412 -356 -300 -228 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜5日目5日目〜在庫品1日目在庫品1日目
本体材質難燃性樹脂PBT Ul94 V-0適合難燃性樹脂PBT Ul94 V-0適合黄銅難燃性樹脂PBT Ul94 V-0適合PBT(ポリブチレンテレフタレート)黄銅
端部ネジ材質黄銅黄銅黄銅黄銅C3604(黄銅)標準(黄銅)
V-シールリング材質耐水NBR耐水NBR耐水NBR耐水NBR二トリルゴム標準(NBR)
使用温度範囲(℃)0::+600::+600::+600::+600::600::60
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気空気空気
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング