17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 端部ネジT(インチ系)(inch)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 7日以内

ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) エルボ

未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) エルボ 外形図

製品仕様

材質

部品名材質
本体(樹脂部)難燃性PBT UL94V-0適合
本体(金属部)黄銅
端部ネジ黄銅
押えリング黄銅
チューブグリップ特殊銅合金
V-シールリング耐水NBR
リリースリング難燃性PBT UL94V-0適合
Oリング耐水NBR

構造

ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) エルボ 構造

※緑のネジシールは難燃を示します。

規格表

ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) エルボ 規格表

管用ネジ推奨締付トルク

ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) エルボ

使用例

ワンタッチ継手の装着・離脱方法

ワンタッチ継手、スピードコントローラのチューブ接続方法は,すべて写真の説明通りです。

ワンタッチ継手の装着方法

ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) エルボ ワンタッチ継手の装着方法

チューブを直角に切断して下さい。次にチューブをチューブエンドまで確実に差し込んで下さい。これで接続完了です。

ワンタッチ継手の離脱方法

ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) エルボ ワンタッチ継手の離脱方法

チューブを抜くときは一度チューブを押してからリリースリングを平行に押しながらチューブを引抜くだけで簡単に離脱できます。

注意・禁止事項

着脱をくり返す場合はチューブの先端を3mm以上切除して下さい。
継手とチューブのセット後,接続部からチューブを曲げて配管する場合は曲げ半径にゆとりをもたせて下さい。挿入長の2倍以上のストレート部分が必要です。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

端部ネジT(インチ系)

(inch)

最小発注数量
6
1/8
1個
6
1/4
1個
6
3/8
1個
8
1/8
1個
8
1/4
1個
8
3/8
1個
10
1/8
1個
10
1/4
1個
10
3/8
1個
10
1/2
1個
12
1/8
1個
12
1/4
1個
12
3/8
1個
12
1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
337
( 371 )
5日目
325
( 358 )
7日目
376
( 414 )
7日目
363
( 399 )
5日目
376
( 414 )
7日目
715
( 787 )
5日目
492
( 541 )
在庫品1日目当日出荷可能
520
( 572 )
7日目
532
( 585 )
5日目
590
( 649 )
7日目
553
( 608 )
5日目
502
( 552 )
7日目
653
( 718 )
7日目
656
( 722 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・燃えない
・樹脂部は全てUL 94V-0適合の難燃性です
・抜群のボディー強度
・R(PT)ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です
・抜群の耐衝撃性
・新機構のチューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています
・チューブグリップは回転機構付
・チューブグリップが継手内でスムーズに回転しチューブの回転によるチューブ切れを防止します
・シール材は全て耐水性NBR
・O-リング、V-シールは耐水性NBRを使用しています
・シールテープ不要
・R(PT)ネジ部はシール加工され、シールテープは必要ありません
・R(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転
・エルボ・テーなどのR(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転し、セット後のチューブ配管方向が自由にとれ、又、樹脂部分を固定したまま、ネジの締め付けが可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) エルボ
ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) 45°エルボ
ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) ニップル
ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) ロングエルボ
ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)エルボ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
メーカー潤工社潤工社潤工社潤工社潤工社日本ピスコ
通常価格325-356 -412 -463 -312 -202 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜5日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質難燃性樹脂PBT Ul94 V-0適合難燃性樹脂PBT Ul94 V-0適合黄銅難燃性樹脂PBT Ul94 V-0適合PBTPBT
端部ネジ材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅(ニッケルメッキ付)黄銅
V-シールリング材質耐水NBR耐水NBR耐水NBR耐水NBR耐水NBR-
使用温度範囲(℃)0::+600::+600::+600::+600::+600::60
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング