メカニカル部品技術窓口
【特長】・チューブグリップ回転機構付。・チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの...
詳細を確認

| 部品名 | 材質 |
|---|---|
| 本体(樹脂部) | PBT |
| 本体(金属部) | 黄銅(ニッケルメッキ付) |
| 端部ネジ | 黄銅(ニッケルメッキ付) |
| 押えリング | 黄銅(ニッケルメッキ付) |
| チューブグリップ | リン青銅 |
| V-シールリング | 耐水NBR |
| リリースリング | PBT |
| O-リング | 耐水NBR |

| R(PT) | ネジシールの色 |
|---|---|
| 1/8 | 白 |
| 1/4 | 青 |
| 3/8 | 黄 |
| 1/2 | 灰 |
| - | R(PT) | N・m |
|---|---|---|
| R(PT)ネジ締付トルク | 1/8 | 6.8~8.8 |
| 1/4 | 11.8~13.7 | |
| 3/8 | 21.6~23.5 | |
| 1/2 | 27.5~32.4 |
| 種類 | 使用流体 | 使用 温度範囲※1 | 最高 使用圧力※2 | 使用 真空圧力 | 適用チューブ※3 | 使用流体 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ | 空気 | 0℃~+60℃ | <0.97MPa | 1.4kPa< | ジュンロンAS1(ナイロンチューブ) | 空気・水 |
| ジュンロンAS4(ナイロンチューブ) | 空気 | |||||
| 水 | 0℃~+30℃ | <0.19MPa | - | ジュンロンUH(ポリウレタンチューブ) | 空気 | |
| ジュンロンUF(ポリウレタンチューブ) | 空気 |
※1 凍結させないで下さい。
※2 チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。
※3 ジュンロンチューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。
| 型番 | 適用チューブ外径 (mm) | φd (mm) | φD (mm) | L (mm) | IN (mm) | 重量 (g) | 最小内径 (mm) | 有効断面積 (mm2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイロンチューブ | ウレタンチューブ | ||||||||
| PRM-6-4-PM | 4 | 6 | 12 | 44 | 17 | 4 | 3 | 3.3 | 3.3 |
| PRM-8-4-PM | 4 | 8 | 14 | 45 | 17 | 6 | 3 | 3.3 | 3.3 |
| PRM-8-6-PM | 6 | 8 | 14 | 45 | 18 | 5 | 4 | 8.8 | 8.8 |
| PRM-10-6-PM | 6 | 10 | 14 | 47 | 18 | 7 | 4 | 8.8 | 8.8 |
| PRM-10-8-PM | 8 | 10 | 17 | 48 | 19 | 8 | 6 | 28.2 | 20.1 |
| PRM-12-8-PM | 8 | 12 | 17 | 50 | 19 | 10 | 6 | 28.2 | 23.0 |
| PRM-12-10-PM | 10 | 12 | 19 | 51 | 20 | 11 | 8 | 42.9 | 35.2 |


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
276円 ( 304円 ) | 7日目 |
288円 ( 317円 ) | 7日目 |
288円 ( 317円 ) | 7日目 |
299円 ( 329円 ) | 7日目 |
313円 ( 344円 ) | 7日目 |
345円 ( 380円 ) | 5日目 |
339円 ( 373円 ) | 7日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~