メカニカル部品技術窓口
【特長】・金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。・Mシリーズのニップル及びプラスチックボデ...
詳細を確認

| 部品名 | 材質 |
|---|---|
| 本体(樹脂部) | PBT |
| 本体(金属部) | 黄銅(ニッケルメッキ付) |
| 端部ネジ | 黄銅(ニッケルメッキ付) |
| 押えリング | 黄銅(ニッケルメッキ付) |
| チューブグリップ | リン青銅 |
| V-シールリング | 耐水NBR |
| リリースリング | PBT |
| O-リング | 耐水NBR |

| R(PT) | ネジシールの色 |
|---|---|
| 1/8 | 白 |
| 1/4 | 青 |
| 3/8 | 黄 |
| 1/2 | 灰 |
| - | R(PT) | N・m |
|---|---|---|
| R(PT)ネジ締付トルク | 1/8 | 6.8~8.8 |
| 1/4 | 11.8~13.7 | |
| 3/8 | 21.6~23.5 | |
| 1/2 | 27.5~32.4 |
| 種類 | 使用流体 | 使用 温度範囲※1 | 最高 使用圧力※2 | 使用 真空圧力 | 適用チューブ※3 | 使用流体 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ | 空気 | 0℃~+60℃ | <0.97MPa | 1.4kPa< | ジュンロンAS1(ナイロンチューブ) | 空気・水 |
| ジュンロンAS4(ナイロンチューブ) | 空気 | |||||
| 水 | 0℃~+30℃ | <0.19MPa | - | ジュンロンUH(ポリウレタンチューブ) | 空気 | |
| ジュンロンUF(ポリウレタンチューブ) | 空気 |
※1 凍結させないで下さい。
※2 チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。
※3 ジュンロンチューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。



| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
867円 ( 954円 ) | 5日目 |
820円 ( 902円 ) | 5日目 |
788円 ( 867円 ) | 5日目 |
910円 ( 1,001円 ) | 5日目 |
892円 ( 981円 ) | 5日目 |
867円 ( 954円 ) | 5日目 |
910円 ( 1,001円 ) | 5日目 |
910円 ( 1,001円 ) | 5日目 |
867円 ( 954円 ) | 5日目 |
938円 ( 1,032円 ) | 5日目 |
1,218円 ( 1,340円 ) | 5日目 |
1,077円 ( 1,185円 ) | 5日目 |
1,131円 ( 1,244円 ) | 5日目 |
1,162円 ( 1,278円 ) | 5日目 |
1,361円 ( 1,497円 ) | 5日目 |
1,262円 ( 1,388円 ) | 5日目 |
1,306円 ( 1,437円 ) | 5日目 |
717円 ( 789円 ) | 5日目 |
【特長】
・金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。
・Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。
・ネジ識別用色シール付。
・R(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています(PAT.NO.1820889)。
・チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。
・エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。
・チューブグリップ回転機構付。
・チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~