17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 適用チューブ外径2(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)異径ユニオンY

通常単価(税別)
570855
税込単価
627941
通常出荷日:7日目

【特長】・金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。・Mシリーズのニップル及びプラスチックボデ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)異径ユニオンY 外形図

製品仕様

種類・用途

  • 一般空気圧・水圧用配管
  • ロボット・省力化機器
 

構造

ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)異径ユニオンY 構造

材質

部品名材質
本体(樹脂部)PBT
本体(金属部)黄銅(ニッケルメッキ付)
端部ネジ黄銅(ニッケルメッキ付)
押えリング黄銅(ニッケルメッキ付)
チューブグリップリン青銅
V-シールリング耐水NBR
リリースリングPBT
O-リング耐水NBR

製品仕様

種類使用流体使用
温度範囲※1
最高
使用圧力※2
使用
真空圧力
適用チューブ※3使用流体
ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ空気0℃~+60℃<0.97MPa1.4kPa<ジュンロンAS1(ナイロンチューブ)空気・水
ジュンロンAS4(ナイロンチューブ)空気
0℃~+30℃<0.19MPa-ジュンロンUH(ポリウレタンチューブ)空気
ジュンロンUF(ポリウレタンチューブ)空気

※1 凍結させないで下さい。
※2 チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。
※3 ジュンロンチューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。

規格表

型番適用チューブ外径
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
P
(mm)
L
(mm)
IN1
(mm)
IN2
(mm)
重量
(g)
最小
内径
(mm)
有効断面積
(mm2
φd1φd2ナイロン
チューブ
ウレタン
チューブ
PYAM-6-4-PM6412.510.51133141362.510.510.5
PYAM-8-6-PM8614.512.513.334.5151493.514.414.4
PYAM-10-8-PM1081914.515.542.51915164.522.019.2
PYAM-12-10-PM121022192053.52119307.528.023.4

使用例

装着・離脱方法

  • 装着方法
    チューブを直角に切断して下さい。次にチューブをチューブエンドまで確実に差し込んでください。これで接続完了です。
ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)異径ユニオンY 装着方法
  • 離脱方法
    チューブを抜くときは一度チューブを押してからリリースリングを平行に押しながらチューブを引抜くだけで簡単に離脱できます。
ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)異径ユニオンY 離脱方法

注意・禁止事項

  • 着脱をくり返す場合はチューブの先端を3mm以上切除して下さい。
  • 継手とチューブのセット後、接続部からチューブを曲げて配管する場合は曲げ半径にゆとりをもたせて下さい。
    挿入長の2倍以上のストレート部分が必要です。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

適用チューブ外径2

(φ)

最小発注数量
6
4
1個
8
6
1個
10
8
1個
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
570
( 627 )
7日目
629
( 692 )
7日目
776
( 854 )
7日目
855
( 941 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。
・Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。
・ネジ識別用色シール付。
・R(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています(PAT.NO.1820889)。
・チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。
・エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。
・チューブグリップ回転機構付。
・チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)異径ユニオンYのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)異径ユニオンY
ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)異径ユニオン
ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)ユニオンY
ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)ユニオン
ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)異径ユニオンテー
ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)隔壁ユニオン
メーカー潤工社潤工社潤工社潤工社潤工社潤工社
通常価格570-439 -465 -363 -438 -1,131 -
通常出荷日7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜
本体材質PBTPBTPBTPBTPBT黄銅(ニッケルメッキ付)
端部ネジ材質ねじ部なしねじ部なしねじ部なしねじ部なしねじ部なし黄銅(ニッケルメッキ付)
V-シールリング材質耐水NBR耐水NBR耐水NBR耐水NBR耐水NBR耐水NBR
使用温度範囲(℃)0::+600::+600::+600::+600::+600::+60
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング