メカニカル部品技術窓口
【特長】・チューブグリップ回転機構付。・チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの...
詳細を確認

| 部品名 | 材質 |
|---|---|
| 本体(樹脂部) | PBT |
| 本体(金属部) | 黄銅(ニッケルメッキ付) |
| 端部ネジ | 黄銅(ニッケルメッキ付) |
| 押えリング | 黄銅(ニッケルメッキ付) |
| チューブグリップ | リン青銅 |
| V-シールリング | 耐水NBR |
| リリースリング | PBT |
| O-リング | 耐水NBR |
| 種類 | 使用流体 | 使用 温度範囲※1 | 最高 使用圧力※2 | 使用 真空圧力 | 適用チューブ※3 | 使用流体 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ | 空気 | 0℃~+60℃ | <0.97MPa | 1.4kPa< | ジュンロンAS1(ナイロンチューブ) | 空気・水 |
| ジュンロンAS4(ナイロンチューブ) | 空気 | |||||
| 水 | 0℃~+30℃ | <0.19MPa | - | ジュンロンUH(ポリウレタンチューブ) | 空気 | |
| ジュンロンUF(ポリウレタンチューブ) | 空気 |
※1 凍結させないで下さい。
※2 チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。
※3 ジュンロンチューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。
| 型番 | 適用チューブ 外径 (mm) | φD (mm) | P (mm) | L (mm) | IN (mm) | 重量 (g) | 最小内径 (mm) | 有効断面積(mm2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイロンチューブ | ウレタンチューブ | ||||||||
| PYAM-4-PM | 4 | 10.S | 11 | 32 | 13 | 6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |
| PYAM-6-PM | 6 | 12.5 | 13 | 33 | 14 | 7 | 3.5 | 6.1 | 6.1 |
| PYAM-8-PM | 8 | 14.5 | 16 | 34 | 15 | 9 | 4.5 | 14.4 | 9.7 |
| PYAM-10-PM | 10 | 19 | 20 | 49 | 19 | 24 | 7.5 | 22.0 | 13.2 |
| PYAM-12-PM | 12 | 22 | 23 | 54 | 21 | 40 | 9 | 28.0 | 22 |
PYAM-10-PMとPYAM-12-PMに取り付け穴はありません。


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
465円 ( 512円 ) | 2日目 |
490円 ( 539円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
529円 ( 582円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
541円 ( 595円 ) | 5日目 |
692円 ( 761円 ) | 7日目 |
【特長】
・チューブグリップ回転機構付。
・チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~