17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 適用チューブ外径2(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 7日以内

ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)異径ユニオンテー

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

適用チューブ外径2

(φ)

最小発注数量
6
4
1個
8
6
1個
10
8
1個
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
438
( 482 )
7日目
540
( 594 )
5日目
577
( 635 )
7日目
883
( 971 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。
・Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。
・ネジ識別用色シール付。
・R(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています(PAT.NO.1820889)。
・チューブの取出し方向に合せてボディの位置決めができます。
・エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取出し方向に合せて自由に位置決めができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付が可能です。
・チューブグリップ回転機構付。
・チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)異径ユニオンテーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)異径ユニオンテー
ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)ユニオンテー
ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)異径ユニオン
ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)異径ユニオンY
ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)ユニオン
ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)エルボ
メーカー潤工社潤工社潤工社潤工社潤工社潤工社
通常価格438-439 -439 -570 -363 -312 -
通常出荷日5日目〜5日目〜在庫品1日目〜7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質PBTPBTPBTPBTPBTPBT
端部ネジ材質ねじ部なしねじ部なしねじ部なしねじ部なしねじ部なし黄銅(ニッケルメッキ付)
V-シールリング材質耐水NBR耐水NBR耐水NBR耐水NBR耐水NBR耐水NBR
使用温度範囲(℃)0::+600::+600::+600::+600::+600::+60
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング