17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)エルボプラグ

通常単価(税別)
448784特別価格
税込単価
493862特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。・Mシリーズのニップル及びプラスチックボデ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)エルボプラグ 外形図

製品仕様

製品仕様

型番適用チューブ
外径
(mm)
φd
(mm)
φD
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
IN
(mm)
重量
(g)
最小内径
(mm)
有効断面積
(mm2
ナイロン
チューブ
ウレタン
チューブ
PLCM-4-PM4410.517392413823.33.3
PLCM-6-PM6612.5184125141138.88.8
PLCM-8-PM8814.51943261513627.620.6
PLCM-10-PM10101924502919267.542.933.9
PLCM-12-PM1212222956322139959.950.9

構造

ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)エルボプラグ 構造

材質

部品名材質
本体(樹脂部)PBT
本体(金属部)黄銅(ニッケルメッキ付)
端部ネジ黄銅(ニッケルメッキ付)
押えリング黄銅(ニッケルメッキ付)
チューブグリップリン青銅
V-シールリング耐水NBR
リリースリングPBT
O-リング耐水NBR

R(PT)ネジ別の色シールによるネジの判別

ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)エルボプラグ ネジの判別
R(PT)ネジシールの色
1/8
1/4
3/8
1/2

使用例

ワンタッチ継手の装着・離脱方法

■ワンタッチ継手の装着方法
ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)エルボプラグ ワンタッチ継手の装着方法

チューブを直角に切断して下さい。次にチューブをチューブエンドまで確実に差し込んで下さい。これで接続完了です。

■ワンタッチ継手の離脱方法
ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)エルボプラグ ワンタッチ継手の離脱方法

チューブを抜くときは一度チューブを押してからリリースリングを平行に押しながらチューブを引抜くだけで簡単に離脱できます。

注意・禁止事項

  • 着脱をくり返す場合はチューブの先端を3mm以上切除して下さい。
  • 継手とチューブのセット後、接続部からチューブを曲げて配管する場合は曲げ半径にゆとりをもたせて下さい。挿入長の2倍以上のストレート部分が必要です。

管用ネジ推奨締付トルク

-R(PT)N・m
R(PT)ネジ
締付トルク
1/86.8~8.8
1/411.8~13.7
3/821.6~23.5
1/227.5~32.4

注意・禁止事項

PLCMはMシリーズ以外との接続はできません。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

最小発注数量
4
1個
6
1個
8
1個
10
1個
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
680
( 748 )
5日目
699
( 769 )
5日目
448224
( 246 )
在庫品1日目当日出荷可能
490
( 539 )
5日目
784
( 862 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。
・Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。
・ネジ識別用色シール付。
・R(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています(PAT.NO.1820889)。
・チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。
・エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。
・チューブグリップ回転機構付。
・チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)エルボプラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)エルボプラグ
ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)ユニオン
ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)エルボ
ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)ユニオンエルボ
ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)隔壁ユニオン
ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)ユニオンY
メーカー潤工社潤工社潤工社潤工社潤工社潤工社
通常価格448-363 -312 -313 -1,131 -465 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質PBTPBTPBTPBT黄銅(ニッケルメッキ付)PBT
端部ネジ材質ねじ部なしねじ部なし黄銅(ニッケルメッキ付)ねじ部なし黄銅(ニッケルメッキ付)ねじ部なし
V-シールリング材質耐水NBR耐水NBR耐水NBR耐水NBR耐水NBR耐水NBR
使用温度範囲(℃)0::+600::+600::+600::+600::+600::+60
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング