17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 端部ネジT(インチ系)(inch)

  • 端部ネジT(ミリ系)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 7日以内

ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)エルボ

通常単価(税別)
312679
税込単価
343747
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【特長】・金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています・Mシリーズのニップル及びプラスチックボディ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)エルボ 外形図

製品仕様

材質

部品名材質
本体(樹脂部)PBT
本体(金属部)黄銅(ニッケルメッキ付)
端部ネジ黄銅(ニッケルメッキ付)
押えリング黄銅(ニッケルメッキ付)
チューブグリップリン青銅
V-シールリング耐水NBR
リリースリングPBT
Oリング耐水NBR

構造

ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)エルボ 構造

規格表

ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)エルボ 規格表

R(PT)ネジ別の色シールによるネジの判別

ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)エルボ R(PT)ネジ別の色シールによるネジの判別
ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)エルボ R(PT)ネジ別の色シールによるネジの判別

管用ネジ推奨締付トルク

ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)エルボ

使用例

ワンタッチ継手の装着・離脱方法

ワンタッチ継手、スピードコントローラのチューブ接続方法は,すべて写真の説明通りです。

ワンタッチ継手の装着方法

ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)エルボ ワンタッチ継手の装着方法

チューブを直角に切断して下さい。次にチューブをチューブエンドまで確実に差し込んで下さい。これで接続完了です。

ワンタッチ継手の離脱方法

ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)エルボ ワンタッチ継手の離脱方法

チューブを抜くときは一度チューブを押してからリリースリングを平行に押しながらチューブを引抜くだけで簡単に離脱できます。

注意・禁止事項

着脱をくり返す場合はチューブの先端を3mm以上切除して下さい。
継手とチューブのセット後,接続部からチューブを曲げて配管する場合は曲げ半径にゆとりをもたせて下さい。挿入長の2倍以上のストレート部分が必要です。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

端部ネジT(インチ系)

(inch)

端部ネジT(ミリ系)

(mm)

最小発注数量
4
-
M5
1個
4
1/4
-
1個
4
1/8
-
1個
6
-
M5
1個
6
1/4
-
1個
6
1/8
-
1個
6
3/8
-
1個
8
1/4
-
1個
8
1/8
-
1個
8
3/8
-
1個
10
1/2
-
1個
10
1/4
-
1個
10
1/8
-
1個
10
3/8
-
1個
12
1/2
-
1個
12
1/4
-
1個
12
1/8
-
1個
12
3/8
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
351
( 386 )
7日目
350
( 385 )
7日目
312
( 343 )
在庫品1日目当日出荷可能
365
( 402 )
7日目
378
( 416 )
5日目
351
( 386 )
在庫品1日目当日出荷可能
402
( 442 )
7日目
434
( 477 )
7日目
398
( 438 )
5日目
448
( 493 )
7日目
664
( 730 )
5日目
557
( 613 )
5日目
519
( 571 )
5日目
569
( 626 )
在庫品1日目当日出荷可能
667
( 734 )
5日目
527
( 580 )
7日目
578
( 636 )
4日目
679
( 747 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています
・Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています
・ネジ識別用色シール付
・R(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています(PAT.NO.1820889)
・チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます
・エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です
・チューブグリップ回転機構付
・チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)エルボ
ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)隔壁メスユニオン
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) エルボ
ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) 45°エルボ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
メーカー潤工社潤工社日本ピスコ潤工社潤工社日本ピスコ
通常価格312-845 -202 -325 -356 -157 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜
本体材質PBT黄銅(ニッケルメッキ付)PBT難燃性樹脂PBT Ul94 V-0適合難燃性樹脂PBT Ul94 V-0適合黄銅
端部ネジ材質黄銅(ニッケルメッキ付)黄銅(ニッケルメッキ付)黄銅黄銅黄銅黄銅
V-シールリング材質耐水NBR耐水NBR-耐水NBR耐水NBRNBR
使用温度範囲(℃)0::+600::+600::600::+600::+60-
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング