17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • 適用チューブ内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 7日以内

ジュンロン ステンレス継手柔軟チューブ用US2シリーズユニオン

通常単価(税別)
3,0124,548
税込単価
3,3135,003
通常出荷日:5日目~7日目

柔軟チューブ対応のステンレス継手です。潤工社独自の機構を採用したスリーブ内臓の袋ナットにより配管時のチ...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ジュンロン黄銅製継手テー 外形図01

製品仕様

製品仕様

種類使用流体使用温度
範囲※2
最高使用圧力使用真空
圧力
適用チューブ使用流体
ジュンロンステンレス
継手
US2シリーズ
空気-20℃~+60℃チューブ最高使用圧力に
準拠
0.014kPa<ジュンロンUS、UH
(ポリウレタンチューブ)
空気・ふっ素系冷媒液
ジュンロンUF
(ポリウレタンチューブ)
空気・ふっ素系冷媒液
ジュンロンUFL
(低摩擦ポリウレタンチューブ)
空気・ふっ素系冷媒液
ジュンロンUE
(半導電性ポリウレタンチューブ)
空気・ふっ素系冷媒液
水・ふっ素系
冷媒液※1
0~+50℃-ジュンロンUC
(半導電性透明ポリウレタンチューブ)
空気・ふっ素系冷媒液
ジュンロンUP1(内層ふっ素ポリマー柔軟二層チューブ)空気・ふっ素系冷媒液
THVチューブ空気・水

※1 凍結させないで下さい。

※2 チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。

規格表

型番適用チューブ
外径×内径
φd
(mm)
L
(mm)
二面幅
(mm)
S1S2
U-0425-US24×2.51.3301010
U-0640-US26×42.9321212
U-0850-US28×53.9361414
U-1065-US210×6.55.5441717
U-1280-US212×86.5441919

使用例

使用方法

【チューブ接続方法】

  • チューブを直角に切断します。袋ナットを外し、チューブを挿入して下さい。 
    その後、本体突起部の根本までチューブを挿入し袋ナット本体に突き当るまでスパナで締込んで下さい。

商品特長詳細

構造

ジュンロン黄銅製継手隔壁メスユニオン 製品仕様02

管用ネジ推奨締付トルク

-R(PT)N・m
R(PT)ネジ締付トルク1/86.8~8.8
1/411.8~13.7
3/821.6~23.5
1/227.5~32.4

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • チューブを外して再接続する場合は、チューブ先端を10mm程度切除して下さい。

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

適用チューブ内径

(mm)

最小発注数量
4
2.5
1個
6
4
1個
8
5
1個
10
6.5
1個
12
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,074
( 3,381 )
5日目
3,012
( 3,313 )
5日目
3,623
( 3,985 )
7日目
4,548
( 5,003 )
5日目
4,504
( 4,954 )
5日目

詳細情報

基本情報

柔軟チューブ対応のステンレス継手です。潤工社独自の機構を採用したスリーブ内臓の袋ナットにより配管時のチューブのねじれを解消しました。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジュンロン ステンレス継手柔軟チューブ用US2シリーズユニオンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジュンロン ステンレス継手柔軟チューブ用US2シリーズユニオン
ジュンロン ステンレス継手柔軟チューブ用US2シリーズユニオンテー
ジュンロン ステンレス継手柔軟チューブ用US2シリーズユニオンエルボ
ステンレス継手(ユニオン)
ジュンロン黄銅製継手ユニオン
SUS316 インサート管継手 KFG2シリーズ 隔壁用ユニオン KFG2E
メーカー潤工社潤工社潤工社トラスコ中山潤工社SMC
通常価格3,012-4,825 -3,832 -2,356 -260 -2,970 -
通常出荷日5日目〜5日目〜5日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ユニオンユニオンティーユニオンエルボユニオンユニオン隔壁ユニオン
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
材質ステンレスステンレスステンレスステンレス(SUS316)黄銅SUS316
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング