17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • ねじの呼び

  • 適用チューブ内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 7日以内

ジュンロン ステンレス継手柔軟チューブ用US2シリーズニップル

通常単価(税別)
2,1023,684
税込単価
2,3124,052
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【特長】・ジュンロンUチューブ、THVチューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です・独自の機構を採...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ジュンロン ステンレス継手柔軟チューブ用US2シリーズニップル 外形図

製品仕様

種類使用流体使用温度範囲※2最高使用圧力使用真空圧力適用チューブ使用流体
ジュンロンステンレス継手
US2シリーズ
空気-20℃~+60℃チューブ最高使用圧力に準拠0.014KPa<ジュンロンUS, UH (ポリウレタンチューブ)空気・ふっ素系冷媒液
ジュンロンUF (ポリウレタンチューブ)空気・水・ふっ素系冷媒液
ジュンロンUFL (低摩擦ポリウレタンチューブ)空気・水・ふっ素系冷媒液
ジュンロンUE (半導電性ポリウレタンチューブ)空気・水・ふっ素系冷媒液
水・ふっ素系冷媒液※1-0℃~+50℃-ジュンロンUC(半導電性透明ポリウレタンチューブ)空気・水・ふっ素系冷媒液
ジュンロンUP1(内層ふっ素ポリマー柔軟二層チューブ)空気・水・ふっ素系冷媒液
THVチューブ※3空気・水

※1 凍結させないで下さい。
※2 チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。
※3 THVチューブに関しては別途ご相談下さい。

構造

ジュンロン ステンレス継手柔軟チューブ用US2シリーズニップル 構造

規格表

ジュンロン ステンレス継手柔軟チューブ用US2シリーズニップル 規格表

管用ネジ推奨締付トルク

ジュンロン ステンレス継手柔軟チューブ用US2シリーズニップル 管用ネジ推奨締付トルク

使用例

チューブ接続方法

●チューブを直角に切断します。袋ナットを外し、チューブを挿入して下さい。その後,本体突起部の根本までチューブを挿入し袋ナットを本体に突き当るまでスパナで締込んで下さい。

注意・禁止事項

●チューブを外して再接続する場合はチューブ先端を10mm程度切除して下さい。

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

ねじの呼び

適用チューブ内径

(mm)

最小発注数量
4
1/8
2.5
1個
4
1/4
2.5
1個
6
1/8
4
1個
6
1/4
4
1個
6
3/8
4
1個
8
1/8
5
1個
8
1/4
5
1個
8
3/8
5
1個
10
1/4
6.5
1個
10
3/8
6.5
1個
10
1/2
6.5
1個
12
1/4
8
1個
12
3/8
8
1個
12
1/2
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,102
( 2,312 )
7日目
2,458
( 2,704 )
7日目
2,203
( 2,423 )
5日目
2,268
( 2,495 )
7日目
2,243
( 2,467 )
5日目
2,537
( 2,791 )
5日目
2,650
( 2,915 )
7日目
2,761
( 3,037 )
5日目
3,325
( 3,658 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,393
( 3,732 )
5日目
3,684
( 4,052 )
7日目
3,458
( 3,804 )
5日目
3,458
( 3,804 )
5日目
3,684
( 4,052 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジュンロンUチューブ、THVチューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です
・独自の機構を採用したスリーブ内蔵の袋ナットにより配管時のチューブのねじれを解消しました
・袋ナットの締めトルクの管理が不要です

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジュンロン ステンレス継手柔軟チューブ用US2シリーズニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジュンロン ステンレス継手柔軟チューブ用US2シリーズニップル
ジュンロン ステンレス継手柔軟チューブ用US2シリーズエルボ
ジュンロン黄銅製継手エルボ
ジュンロン黄銅製継手ニップル
チューブ用インサート付継手 ナット・スリーブ一体型 エルボ
チューブ用インサート付継手 ナット・スリーブ一体型 コネクタ
メーカー潤工社潤工社潤工社潤工社ミスミミスミ
通常価格2,102-2,936 -320 -178 -340 -180 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類ニップルエルボエルボニップルエルボストレート
接続 種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
ねじ 種類RRRRRR
材質ステンレスステンレス黄銅黄銅黄銅黄銅

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング