17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • 適用チューブ内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ジュンロンステンレス継手隔壁ユニオン

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ジュンロンステンレス継手隔壁ユニオン 外形図

製品仕様

種類使用流体使用温度範囲※1最高使用圧力使用真空圧力適用チューブ使用流体
ジュンロンステンレス製継手空気-65℃~+180℃チューブ最高使用圧力に準拠0.014KPa<ジュンロンAS1 (ナイロンチューブ)空気・水
ジュンロンAS4 (ナイロンチューブ)空気・水
水・腐食性流体0 (-65℃) ~ +180℃-ジュンロンAP1 (内層ふっ素ポリマーチューブ)空気・水・腐食性流体
ジュンロンAP4 (内層ふっ素ポリマーチューブ)空気・水・腐食性流体
ジュンフロンチューブ(ふっ素ポリマーチューブ)空気・水・腐食性流体

※1 チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。

構造

ジュンロンステンレス継手隔壁ユニオン 構造

規格表

ジュンロンステンレス継手隔壁ユニオン 規格表

管用ネジ推奨締付トルク

ジュンロンステンレス継手隔壁ユニオン 管用ネジ推奨締付トルク

使用例

チューブ接続方法

●チューブを直角に切断します。袋ナットを外し、チューブを挿入して下さい。その後,本体突起部の根本までチューブを挿入し袋ナットを本体に突き当るまでスパナで締込んで下さい。

注意・禁止事項

●チューブを外して再接続する場合はチューブ先端を10mm程度切除して下さい。

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

適用チューブ内径

(mm)

最小発注数量
6
4
1個
8
6
1個
10
7.5
1個
10
8
1個
12
9
1個
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,745
( 5,220 )
5日目
5,093
( 5,602 )
5日目
5,682
( 6,250 )
5日目
6,023
( 6,625 )
5日目
7,477
( 8,225 )
5日目
7,053
( 7,758 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性の高いSUS316で構成されていますので低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。
・ふっ素ポリマー・ナイロンの樹脂チューブ専用に設計されていますので、袋ナットの締めすぎ等によるチューブの喰いちぎりがありません。
・チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。
・袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
・SUS316を使用していますので錆ににくい継手です。
【用途】
・腐食性流体の配管。
・水圧配管。
・防錆配管。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジュンロンステンレス継手隔壁ユニオンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジュンロンステンレス継手隔壁ユニオン
ジュンロンステンレス継手ユニオン
ジュンロン黄銅製継手隔壁ユニオン
ジュンロンステンレス継手ユニオンエルボ
ジュンロンステンレス継手ユニオンテー
耐腐蝕用 SUS316締付継手 隔壁ユニオン
メーカー潤工社潤工社潤工社潤工社潤工社日本ピスコ
通常価格4,745-3,074 -418 -3,798 -5,115 -2,197 -
通常出荷日5日目5日目〜7日目在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜
種類隔壁ユニオンユニオン隔壁ユニオンユニオンエルボユニオンティー隔壁ユニオン
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
材質SUS316SUS316黄銅SUS316SUS316SUS316

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング